All Products
Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)

Draaibare clip met tapeind 4G24
Snel monteerbare draaiklip uit verenstaal, ontworpen om een montagepunt met draadeind op akoestische T-rasterprofielen aan te brengen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
4G24 Draai clip met draadeind, CADDY ARMOUR, Grijs, 11 mm Draad, 1,5 mm Flens, 24 mm T-Raster
Draaiclip met draadeind M6x11 mm voor wit 24 mm T-plafond profiel
4G24 Draai clip met draadeind, CADDY ARMOUR, Grijs, 16 mm Draad, 1,5 mm Flens, 24 mm T-Raster
4G24 Draai clip met draadeind, Gelakt, Wit, 16 mm Draad, 1,5 mm Flens, 24 mm T-Raster
4G24 Draai clip met draadeind, Gelakt, Wit, 16 mm Draad, 1,5 mm Flens, 24 mm T-Raster
4G24 Draai clip met draadeind, CADDY ARMOUR, Grijs, 25 mm Draad, 1,5 mm Flens, 24 mm T-Raster
4G24 Draai clip met draadeind, Gelakt, Wit, 25 mm Draad, 1,5 mm Flens, 24 mm T-Raster

nVent CADDY snelheidsverbinding SLK met hamer-op flensklem
Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Voorzien van verenstalen flensklip geschikt voor I-balken.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK met verenstalen flensclip, 1,5 mm Kabel, 3 m Lengte, 3–8 mm Flens
nVent CADDY Speed Link SLK met verenstalen flensclip, 1,5 mm Kabel, 3 m Lengte, 8–14 mm Flens
nVent CADDY Speed Link SLK met verenstalen flensclip, 2 mm Kabel, 3 m Lengte, 3–8 mm Flens
nVent CADDY Speed Link SLK met verenstalen flensclip, 2 mm Kabel, 3 m Lengte, 8–14 mm Flens

SOSR-standaard met band met twee gaten voor CPVC-leiding
Metalen zadel en afstandhouder met gladde randen voor gebruik met ongeïsoleerde kunststof buis DN20, inclusief schroeven.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
SOSR CPVC buis beugel met afstandshouder, 2 schroefgaten, 3/4" Buis, 20 DN
Afstandsbeugel met twee gaten voor CPVC-pijp, 1", DN25
SOSR CPVC buis beugel met afstandshouder, 2 schroefgaten, 1 1/4" Buis, 32 DN
SOSR CPVC buis beugel met afstandshouder, 2 schroefgaten, 1 1/2" Buis, 40 DN
SOSR CPVC buis beugel met afstandshouder, 2 schroefgaten, 2" Buis, 50 DN

C-kanaal 2-2 Open hoekbeugel
Hoekbeugel, ontworpen voor gebruik met C-profielen om frames en structuren te creëren.

Kit met SLK-plunjer voor snelheidskoppeling van nVent
De set bevat een spoel met nVent CADDY Speed Link-staalkabel en SLK-slotjes die samen zijn verpakt, waardoor het transport naar de werklocatie wordt vereenvoudigd en de voorraad wordt verminderd.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
1,5 mm kabel op haspel (150 m) en incl. 100 gereedschapsvrije slotjes - 19,5kg
1,5 mm kabel op haspel (50 m) en incl. 25 gereedschapsvrije slotjes - 19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK-haspelset, 2 mm Kabel, 100 m, 50 Locking Devices

Metalen drukklem, brandbestendig
Innovatieve, verenstalen, onopvallende kabelsteun met functiebehoud voor installaties waar ruimte een extra is. Ideaal om kabels te leiden tussen andere installaties, zoals bestaande HVAC leidingen of loodgieterswerk. Tevens geschikt voor verticale montage.

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
BSZ-SU-betonschroef, Atlantis, 6mm, schroeflengte 40mm
BSZ-SU-betonschroef, Atlantis, 6mm, schroeflengte 50mm
BSZ-SU-betonschroef, Atlantis, 8mm, schroeflengte 70mm
BSZ-SU-betonschroef, Atlantis, 10mm, schroeflengte 100mm
BSZ-SU-betonschroef, Atlantis, 10mm, schroeflengte 120mm
BSZ-SU-betonschroef, Atlantis, 12mm, schroeflengte 110mm
BSZ-SU-betonschroef, verzinkt, 6mm, schroeflengte 40mm
BSZ-SU-betonschroef, verzinkt, 6mm, schroeflengte 50mm
BSZ-SU-betonschroef, verzinkt, 8mm, schroeflengte 70mm
BSZ-SU-betonschroef, verzinkt, 10mm, schroeflengte 100mm
BSZ-SU-betonschroef, verzinkt,10mm, schroeflengte 120mm
BSZ-SU-betonschroef, verzinkt, 12mm, schroeflengte 110mm

nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit
Unique, out of the box, telescopic trapeze solution supported by wire making installation and height adjustment quick, flexible and completely tool-free.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit

Dubbele kabelhouder met stekker
Dubbele kunststof kabelbundelhouder voor max. 80 kabels met klemplug voor bevestiging aan beton. Kan middels een duimdruk direct in een gat van 6mm gemonteerd worden.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Dubbele kabelhouder met plug, 80 Kabel, 10 mm dia

Klem voor draadstang
Halogeenvrije, kunststoffen montageplug om buisklemmen aan draadstangen M8 of M10 te bevestigen. Eenvoudig click-systeem.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Stangklem met schroefdraad, M8, M10 draadstang

Speedway kabelladder in riser, 45°
Gebruiksvriendelijk stijgstuk van 45° met geïntegreerde Speedlok-koppeling voor Speedway-kabelladdersystemen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Speedway kabelladder stijgstuk, 45°, 150 mm
Speedway kabelladder stijgstuk, 45°, 300 mm
Speedway kabelladder stijgstuk, 45°, 450 mm
Speedway kabelladder stijgstuk, 45°, 600 mm
Speedway kabelladder stijgstuk, 45°, 750 mm
Speedway kabelladder stijgstuk, 45°, 900 mm

Standaard kunststof kabelklem
Innovatief assortiment klemmen voor de installatie van kunststof elektriciteitsbuizen aan verschillende constructies dankzij het in-elkaar-klik ontwerp dat compatibel is met indrukinzetstukken en schroeven.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Basis kunststof elektriciteitsbuisklem, 16 mm OD
Basis kunststof elektriciteitsbuisklem, 20 mm OD
Basis kunststof elektriciteitsbuisklem, 25 mm OD
Basis kunststof elektriciteitsbuisklem, 32 mm OD
Basis kunststof elektriciteitsbuisklem, 40 mm OD
Basis kunststof elektriciteitsbuisklem, 50 mm OD