Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
PH38765.jpg image
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Verenstalen kabelbrug, met functiebehoud, 10 Kabel

Catalogusnr# PKM10H6IN
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

E30 Fire Rating Data Cable Capacity
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30
Part Number Number of Wire Pairs Wire Diameter Cable Diameter Number of Cables
PKM10H6IN 2 0.8 mm 6.6 mm 14 Max
4 0.8 mm 8.8 mm 10 Max
PKM16H6IN 2 0.8 mm 6.6 mm 24 Max
4 0.8 mm 8.8 mm 18 Max

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen CAD
Video
CADDY TV Episode 16 - Rick Gets Serious about CADDY ARMOUR and Spring Steel

Play

nVent CADDY oplossingen voor bevestiging in beton

Play

nVent CADDY BSZ-SU Concrete Screw

Play

nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

nVent CADDY BSZ-SU Betonschroef

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Compatible Items
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop