4G24 Draai clip met draadeind, CADDY ARMOUR, Grijs, 25 mm Draad, 1,5 mm Flens, 24 mm T-Raster
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
4G24 Draai clip met draadeind, CADDY ARMOUR, Grijs, 25 mm Draad, 1,5 mm Flens, 24 mm T-Raster
Catalogusnr# 4G24M25
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Compatible Items
Kenmerken
- Ter bevestiging van lichtarmaturen onder akoestisch T-plafondprofielen
- Geen gereedschap nodig voor montage
- Snelle, eenvoudige en betrouwbare opdraai-installatie
- Ontworpen om krassen van T-plafondprofiel te beperken
- Moer apart verkrijgbaar
Specificaties
Productkenmerken

Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.