BSZ-SU-betonschroef, verzinkt, 12mm, schroeflengte 110mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
BSZ-SU-betonschroef, verzinkt, 12mm, schroeflengte 110mm
Catalogusnr# BSZSU12110EG
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Brandweerstandsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan vuur
- ETA goedgekeurd voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton
- Goedgekeurd voor gebruik in seismische ontwerpen C1 (alle afmetingen)
- Goedgekeurd voor gebruik in seismische ontwerpen C2 (voor boordiameter 8 mm en groter)
- Verwijderbaar anker is uitermate geschikt voor tijdelijke bevestigingen
- Atlantis-afw. zeer corrosiebestendig (tot C3-omgev. volg. EN ISO 9223 & 9224)
- Atlantis-afwerking is geschikt voor buiteninstallatie
Specificaties
Productkenmerken
| Karacteristieke axiale belasting volgens ETA-20/0046 | |||
| Onderdeelnummer | Gescheurd beton C20/25 | Ongescheurd beton C20/25 | Standaard inbouwdiepte |
| BSZSU06040xx | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZSU06050xx | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZSU08070xx | 5.88 kN | 8.41 kN | 65 mm |
| BSZSU10100xx | 8.99 kN | 12.85 kN | 85 mm |
| BSZSU10120xx | 8.99 kN | 12.85 kN | 85 mm |
| BSZSU12110xx | 12.51 kN | 17.87 kN | 105 mm |
Certificeringen






- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.