Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
PH35351.jpg image
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

nVent CADDY snelheidsverbinding SLK met hamer-op flensklem

Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties

Materiaal Staal;Polypropyleen;Zinklegering
Afwerking Elektrolytisch verzinkt
Veiligheidsfactor statische belasting 5:01 uur
Voldoet aan SMACNA HVAC-DCS
Hoogte (H) 2.15"
Hoogte (H) 55 mm
Breedte (W) 3/4"
Breedte (W) 19 mm
Dikte (T) 1/2"
Dikte (T) 12.5 mm
Hoek (a) 90 ° Max

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen
Video
nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop