RackChiller ,Rear Door Cooler
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Koeler achterportier RackChiller, actief

RackChiller-warmtewisselaar voor achterdeur (RDC) is ontworpen voor het beheren van de koelvereisten voor hoge warmtebelasting in servers met hoge dichtheid, computers en opslagrekken. De RDC kan op apparatuurrekken worden geïnstalleerd als een afzonderlijke achterdeur met een extra frame, zodat deze achteraf in bestaande rekken kan worden gemonteerd. Warmte die door de rekken wordt afgevoerd, wordt door de lucht-vloeistofwarmtewisselaar afgevoerd en overgebracht naar het watercircuit van de faciliteit, waardoor er geen warmte aan de IT-ruimte wordt toegevoegd. Door de deuren gemonteerde ventilatoren ondersteunen de luchtstroom van IT-apparatuur om de spoelimpedantie te overwinnen. De geïntegreerde controller moduleert de waterstroming om een constante temperatuur van de toevoerlucht te handhaven, evenals de ventilatorsnelheid om een (configureerbaar) drukverschil tussen het rek en DE IT-ruimte te handhaven. Het gehele systeem is geïntegreerd in een esthetisch omlijste geperforeerde deur met beschermkappen om de vloeistofbron en de koelkring te isoleren van de in het rek gemonteerde apparatuur.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties

Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us