Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Nieuwe producten

Cooling Data Centers banner
NIEUW PRODUCTCENTRUM
Innovatie voor de toekomst van koeling en energie

De mogelijkheden van morgen versterken met baanbrekende innovaties

Naarmate de eisen van AI en hoogwaardige computing (HPC) blijven toenemen, loopt nVent voorop op het gebied van innovatie met onze schaalbare vloeistofkoeloplossingen die de traditionele methoden overtreffen. De cyberveilige intelligente stroomverdelingseenheden (iPDU's) met hoge dichtheid van nVent garanderen betrouwbare stroomlevering en geavanceerde bewakingsmogelijkheden. Samen leveren deze hypermoderne oplossingen de prestaties, efficiëntie en veerkracht die essentieel zijn voor datacenters van de volgende generatie.

Waarom nVent

Wij bieden een breed scala aan oplossingen die speciaal zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van datacenters van elke omvang. Ons robuuste aanbod omvat geavanceerd thermisch beheer, betrouwbare stroomverdeling en efficiënte kabelbeheersystemen. We begrijpen dat elk datacenter unieke vereisten heeft en we zijn toegewijd aan het leveren van oplossingen die de prestaties verbeteren, inzetbaarheid maximaliseren en schaalbaarheid garanderen. Ontdek hoe we uw datacenter kunnen helpen optimaal te functioneren en tegelijkertijd de toekomst van technologie kunnen omarmen.

Grootschalige datacentraEnterprise
ColocatieRand
nVent-3D-N079400-CrossSegmentImageForELT-EN3.png



Innoveer met vertrouwen: Uw wereldwijde partner voor datacenters

Product Banners
NIEUW PRODUCT
Distributie-eenheid voor koelvloeistof

Distributie-eenheden voor koelvloeistof dienen als de essentiële kern van vloeistofgekoelde datacenters en fungeren als het kloppende hart dat optimale bedrijfsomstandigheden ondersteunt.

MEER INFORMATIE
Product Banner 2
NIEUW PRODUCT
Liquid-to-Air Sidecar

De vloeistof-naar-lucht Sidecar-warmteafstotingseenheid van nVent is ontworpen om AI-toepassingen zonder gekoeld water mogelijk te maken.

Meer informatie
Product Banner 3
NIEUW PRODUCT
Warmtewisselaars achterdeur

De revolutionaire nieuwe RDHX PRO van nVent voldoet aan de behoefte aan aanzienlijk meer gegevensverwerkingskracht om te voldoen aan de eisen van AI-verbeterde softwaretoepassingen.

Meer informatie

Service en onderhoud
voor HDLC
Welkom bij de services voor vloeistofkoeling van nVent-datacenters. Met meer dan 1,5 GW aan geïmplementeerde koeling zijn wij gespecialiseerd in vloeistofkoeloplossingen met hoge dichtheid die zijn ontworpen voor optimale prestaties.

MEER INFORMATIE

Voorzie uw datacenter betrouwbaar van energie
Onze PDU's met hoge ampèrage zijn ontworpen om voor een betrouwbare stroomverdeling te zorgen voor omgevingen met hoge dichtheid. Deze PDU's zijn verkrijgbaar in 0U- en 1U-5U-configuraties en ondersteunen 80-AMP- tot 125-AMP-belastingen, zodat uw datacenter over de kracht beschikt die het nodig heeft om te floreren.

MEER INFORMATIE

Zet uw schrap voor
Rack&Roll
Wall-of-cool-oplossing Voor RDHX-implementaties RDHX-apparaten implementeren, installeren en in bedrijf stellen vóór de netwerkverbinding en de servers.

MEER INFORMATIE

De LTA-Sidecar:
Eenvoudige vloeistofkoeling
De LTA-Sidecar is een ultramodern vloeistofkoelsysteem dat efficiënte koeling mogelijk maakt, zelfs als er geen water in de faciliteit beschikbaar is.

MEER INFORMATIE




ANoka narrow.png

Datacenter-vloeistofkoelingsservices van nVent

Ontworpen met onderhoudsgemak vanaf het begin

Bij nVent zijn onze vloeistofkoelproducten met hoge dichtheid ontworpen met het oog op onderhoudsgemak, waardoor een aangename ervaring van ontwerp tot installatie wordt gegarandeerd.

Ons uitgebreide testprogramma test, spoelt en verzegelt elke vloeistofkoeleenheid grondig aan het eind van de productielijn, zodat u zeker weet dat deze bij levering gereed is voor een probleemloze installatie. nVent richt zich op betrouwbaarheid en efficiëntie en streeft ernaar geavanceerde koeloplossingen te leveren die zijn afgestemd op de eisen van moderne datacenters en omgevingen met hoge prestaties.

MEER INFORMATIE



SCHROFF-3DANI-N00262-RDHXProRearDoorCooler-EN-1.gif

"We streven naar een uitzonderlijke klantervaring door onze diensten snel, naadloos en wereldwijd toegankelijk te maken."

Chris Hilyer,
Directeur Diensten en Technische Architectuur




Toonaangevende bedrijven werken samen om High-Performance Computing te bevorderen

nVent werkt met trots samen met experts uit de branche om innovatieve technische ontwerpen te ontwikkelen die zijn gericht op het aanpakken van de meest uitdagende problemen met de koeling voor computing met hoge dichtheid. nVent heeft meer dan 15 jaar ervaring in vloeistofkoeling en beschikt over uitgebreide ervaring met technische toepassingen en wereldwijde aanwezigheid. Hierdoor kunnen efficiënte oplossingen worden ontwikkeld die optimale prestaties en betrouwbaarheid garanderen voor geavanceerde computeromgevingen voor onze partners.

Contact

Neem contact op met uw nVent-datacenterexpert voor een oplossing die aan uw behoeften voldoet.