Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Rear Door Heat Exchangers

SCHROFF-3D-N00275-RDHXRendered-EN_Render 5.36
Warmtewisselaars achterdeur

RDHx Pro het spel veranderende oplossing voor High Density Racks

  • nVent voldoet aan de behoefte aan aanzienlijk meer gegevensverwerkingskracht om te voldoen aan de eisen van AI-verbeterde softwaretoepassingen
  • Nieuwe warmtewisselaars voor de achterdeur zorgen voor zeer veerkrachtige werking, met hot-swappable vervanging zonder gereedschap van essentiële componenten, zoals ventilatoren en voedingseenheden.
  • Passieve deuren kunnen worden opgewaardeerd naar Active, waardoor uw investering schaalbaar wordt naarmate de dichtheid van het datacenter toeneemt

RDHx PRO, een intelligente RDHx-eenheid met hoge prestaties, biedt de mogelijkheid om datacenters te upgraden, voldoet aan de eisen voor het toenemende gebruik van AI-versterkte toepassingen, eisen voor hogere energie-efficiëntie, data-driven reactiviteit en duurzaamheid, en de behoefte aan een groter gebruik van datacenterruimte.

Koel slimmer, niet harder. Bekijk onze diensten

Hot-swappable ventilatoren, controllers en PSU's

RDHX

Wall of Cool – de ultieme rack-and-roll-oplossing voor RDHX

Wall-of-Cool-rek van nVent Data Solutions is een modulaire ondersteuningsstructuur die is ontworpen om achterdeurkoelers op volle capaciteit te implementeren en in bedrijf te stellen zonder dat een gebouwstructuur nodig is voor stabiliteit. Dankzij de permanente structuur kunnen netwerkkasten direct naar het rek worden gerold en worden vastgezet met een klem voor een eenvoudige rack-and-roll-positionering.

Rack & roll met RDHX – bekijk onze video!

Controllerfuncties

  • Ventilatorfunctie display
  • Lokale alarmweergave
  • Touch-interface
  • Bewaking ventilatortoerental
  • Waterstroom-, druk- en temperatuursensoren
  • Ethernet, webinterface, SNMP Modbus TCP., RTU, Redfish

Standaard voorraadkleuren

RDHX PRO BlackWhite.png

Warmtewisselaars achterdeur

Verbeter de prestaties met aanpasbare oplossingen

RDHX- of achterdeurkoelers zijn gekoelde waterkoeldeuren die op een IT-rek passen. De lucht wordt door de ventilatoren door het rek gezogen of door de serverventilatoren voor de passieve achterdeur (geen ventilatoren) erdoorheen geblazen. Het slanke ontwerp van de RDHX Pros van 281 mm is het apparaat met het kleinste vloeroppervlak in de branche, met ventilatoren en zonder ventilatoren is het slechts 241 mm

Voordelen van warmtewisselaars achterdeur

Voordelen van warmtewisselaars van achterportieren

Warmtewisselaars in de achterdeur brengen de koeling rechtstreeks naar de servers die zo dicht mogelijk bij elkaar liggen voordat ze worden omgezet in vloeistofkoelsystemen. Koeling is nog nooit zo eenvoudig geweest. *De RDHX Pro van nVent heeft een prestatie van 68kW bij 14C en een 44kW prestatie bij 24C* dit is in overeenstemming met de aanbevolen ASHRAE tabel 3,1 2021 thermische richtlijnen voor vloeistofkoeling. De RDHX Pro kan ook achteraf op ELK IT-rek worden gemonteerd.

RDHX achterdeurkoeler

De RDHX pro beschikt over hot-swappable-ventilatoren, PSU's en controllers voor een verbeterde service- en onderhoudsflexibiliteit, waardoor kostbare onderhoudsbeurten worden verminderd en een maximale inzetbaarheid wordt gegarandeerd. Allemaal zolang de deur gesloten blijft! De RDHX pro is geoptimaliseerd voor gratis koeling en door de koelsystemen naast de servers te brengen wordt maximale efficiëntie voor uw datacenter gewaarborgd in de volgende generatie AI-servers

Efficiënte klimaatregeling

Het regelen van de rektemperatuur is van cruciaal belang in de wereld van AI-servers, de koelsystemen moeten efficiënt zijn en de voorspelling van uitvaltijd en temperatuurpieken in het rek kan bijna onmogelijk zijn. De RDHX pro zorgt ervoor dat dit tot een minimum wordt beperkt.




Bronnen

Wall-of-Cool-Rack_thumbnail

Wall-of-cool-rek

Download
RDHX_Pro_technicaldata_thumbnail

Technische gegevens van RDHX PRO

Download
RDHX_Pro_Passive_technicaldata_thumbnail

Passieve technische gegevens van RDHX PRO

Download