Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

IT Precision Slides

IT-precisiedia's

Flexibele productmogelijkheden

Profielen voor zwaar gebruik, perfect voor het AI-tijdperk en High Density Computing

nVent heeft meer dan 20 jaar ervaring in het ontwerpen van precisielagiers en innovatie en werkt met de beste in de branche, waaronder toonaangevende ODM-serverfabrikanten, cloudserviceproviders en systeemintegrators.

Hoge kwaliteit (proces) en ontwerp:

  • Uiterst nauwkeurige productieapparatuur (Rolvorming / Stansen / Montage / Testen).
  • Alle producten voldoen aan RoHS, REACH-voorschriften.
  • Innovatieve ontwerpmogelijkheden en meer dan 100 patenten.

Aanpasbare profielbreedtes:nVent past de profielbreedtes aan om te voldoen aan de industriestandaarden wanneer het serverchassis wordt uitgebreid om te voorzien in krachtigere computermogelijkheden.

Universele compatibiliteit: Installatie zonder gereedschap op het rek, profielen kunnen worden gebruikt met elke server en gatenpatroon, met aangepaste montage beschikbaar.

Kabelgeleider (CMA):

  • Installatie zonder gereedschap aan weerszijden van het rek voor flexibiliteit.
  • CMA-verlengstuk tot 950 mm.

Uitgebreid portfolio: Inclusief vaste rails, frictieluiken en kogellagers, die tot 100 kg ondersteunen in verschillende maten.

Compatibiliteit diepte: Kan worden aangepast aan een verscheidenheid aan cabinedieptes.

CIS Server Slide

Kenmerken en voordelen van de glijplaat van het kogellager

  • Verkrijgbaar in meerdere maten en profielen om te voldoen aan industriestandaarden
  • Ultradun ontwerp voor optimale ruimte
  • Extra lang reisprofielen
  • Beste CMA in zijn klasse
  • De soepele schuifbediening maakt eenvoudige bewegingen van het chassis mogelijk
  • Volledige verlenging biedt toegang tot kabels
  • Schone werking: geen metaalschilfering of geluid
  • Eenvoudig onderhoud
CIS Server Slide

Functies en voordelen van frictieprofielen

  • Verkrijgbaar in meerdere maten om te voldoen aan industriestandaarden
  • Duurzaamheid
  • Eenvoudig onderhoud
  • Ontwerp met lage duw-/trekkracht

Technische mogelijkheden

  • Meer dan 20 jaar ervaring met internationale topmerken
  • Ervaren team van ingenieurs over de hele wereld
  • Uitgebreide testlaboratoria voor het valideren van de prestaties en mogelijkheden van de profielen in de praktijk


Recente innovaties zijn onder andere:

  • Nieuwe functies voor dompelgekoelde servers
  • Zware profielen voor hogere belastingen
  • Langere reisprofielen
  • Ergonomische verbeteringen
  • Nieuwe profielen afgestemd op serverinnovatie
  • Profielen voor zwaar gebruik voor AI
enlogic benefits3

Productie op schaal

Met de cijfers:

  • Meer dan 160.000 vierkante ft productieruimte
  • Verzending van miljoenen profielen per jaar

Kenmerken zijn onder andere:

  • Rolvorming
  • Stansen
  • Draadrolvorming
  • Ontworpen lineaire bewegingsprofielen
  • Elektronische montage
Bangkok

Bangkok

Wuxi

Wuxi