LTA Sidecar vloeistofkoeling in bestaande datacenters

Exciting New Product To Quickly Deploy Liquid Cooling To Data Centers

Hoe werkt vloeistof-naar-lucht-koeling?

De nVent Liquid-to-Air (LTA) Sidecar Heat Rejection Unit (HRU) is ontworpen om AI-toepassingen zonder gekoeld water mogelijk te maken. Dit volledig geïntegreerde systeem voor warmteafvoer tussen vloeistof en lucht ondersteunt maximaal twee stellingen vloeistofgekoelde IT-apparatuur zonder een watersysteem van de faciliteit (FWS). Voor versnelde computerverwerking speelt de LTA-oplossing van nVent een cruciale rol in platforms voor vloeistofkoeling, waarbij vloeistof in een gesloten lus door racks wordt gecirculeerd en warmte van chips effectief wordt afgevoerd.

Eigenschappen/voordelen

  • Hot-swappable en onderhoudsgemak
  • Minimaliseren van storingen en lekken
  • Functies van de controller
  • Enablement.

Specificaties van vloeistof-naar-lucht-sideecar HRU

De nVent Liquid-to-Air (LTA) Sidecar Heat Rejection Unit (HRU) is een volledig geïntegreerd systeem voor warmteafvoer van vloeistof naar lucht dat maximaal twee rekken vloeistofgekoelde IT-apparatuur mogelijk maakt wanneer geen FWS (Facility water System) beschikbaar is. De LTA Sidecar wordt geleverd in een 48U-rek met een voetafdruk van 600 mm (24 inch) breed en 1200 mm (48 inch) diep.

De LTA Sidecar wordt standaard geleverd met 14 hot-swappable ventilatoren in N+1-configuratie, een reservoirpompeenheid (RPU) met N+N hot-swappable pompen, een hot-swappable controller, een hot-swappable redundant filtersysteem, 6 x N+N redundante voedingen, geïntegreerde lekdetectie, lekvrije slangaansluitingen en een LED Light Path-statuspaneel. Actieve componenten zoals ventilatoren, pompen, voedingen en vloeistofaansluitingen voor het vullen en aftappen van het systeem bevinden zich allemaal aan de voorzijde van de Sidecar HRU voor gemakkelijke toegang.

Ondersteuning voor GB200 NVL36- en GB200 NVL72-rackconfiguraties met één GB200 NVL36-rack ondersteund door één Sidecar HRU (1:1) en één GB200 NVL72-rack ondersteund door twee Sidecar HRU's (2:1) parallel

Deploying liquid cooling in existing data centers
New Product Commerce Launch Promotion Concept
LTA Sidecar supports GB 200 NVL72 configuration in a 2:1

LTA Sidecar ondersteunt GB 200 NVL72 configuratie in een 2:1

HRU-toepassingen en compatibiliteit van vloeistof-naar-lucht-idecar

De integratie van vloeistofkoeling in bestaande datacenters kan worden bereikt door specifieke configuraties met NVL36- en NVL72-racks. Deze configuraties zijn ontworpen als referentie voor de AI Chipsets. Met behulp van een LTA-sidecar implementeert u AI-chips in bestaande datacenters met minimale infrastructuurwisselingen.


Waarom vloeibare koeling zonder vestigingswater implementeren

Het implementeren van vloeistofkoeling zonder afhankelijk te zijn van het water van de faciliteit biedt aanzienlijke voordelen, zoals het vermijden van de complexiteit van de waterinfrastructuur van de faciliteit en het verlagen van de operationele kosten. Deze benadering stelt datacenters in staat om alternatieve koeloplossingen te gebruiken terwijl hoge prestaties en betrouwbaarheid behouden blijven.

LTA sidecar supports GB200 NVL36 in 1:1 configurations

LTA sidecar ondersteunt GB200 NVL36 in 1:1 configuraties


SCALABILITY OF LTA SIDECARS

Zijn LTA-zijbalken schaalbaar?

LTA-zijbalken bieden een schaalbare oplossing voor vloeistofkoeling in datacenters. Het modulaire ontwerp maakt uitbreiding eenvoudig naarmate de vraag naar koeling toeneemt, waardoor ze een flexibele keuze zijn voor datacenters die hun koelingscapaciteit willen verbeteren zonder ingrijpende renovaties.

Enablement

  • Maakt vloeistofgekoelde IT-apparatuur in luchtgekoelde omgevingen mogelijk
  • Gelokaliseerde, gesloten vloeistofkoelkring zonder afhankelijkheid van een vloeibare infrastructuur van de faciliteit
  • Breed scala aan milieuondersteuning
  • Standaard 48U IT-rackmodel
  • Prestaties geoptimaliseerd voor lage CFM/kW-warmteafstoting
  • Ondersteuning voor behandeld water of glycolmengsels tot 30%
  • ROESTVRIJSTALEN PIJP

Hot-swappable en onderhoudsvriendelijk

  • Hot-swappable, redundante pompen zonder gereedschap, voedingen voor ventilatoren, temperatuur- en druksensoren
  • Hot-swappable systeemcontroller zonder gereedschap
  • Hot-swappable, redundante filters
  • Filtratieopties van 25 micron of 50 micron
  • Flexibele slangkoppelingen voor een flexibele installatie
  • Aansluitpunten boven en beneden voor vloeistoftoevoer naar IT-apparatuur
  • Reinigbare, herbruikbare filters verlagen de bedrijfskosten
  • Alle hot-swappable componenten kunnen worden onderhouden zonder de koeling te onderbreken
  • Pompen, ventilatoren, voedingen en aansluitingen voor het vullen en aftappen van vloeistof bevinden zich aan de voorzijde van de unit voor onderhoudsgemak en toegankelijkheid

Blijf koel onder druk – bekijk onze diensten!

nVent-3DANI-N02027-LTASidecarRender-EN.gif

 

 

Hot Swap and Serviceability

 

Waarom nVent kiezen voor vloeistofkoeling?


Vloeistofkoeling is essentieel voor het schalen van AI, omdat deze de warmte die wordt geproduceerd door high-performance computersystemen effectief beheert. Deze aanpak verbetert de betrouwbaarheid, verlaagt het energieverbruik en voldoet aan de zware computervereisten van AI-taken.

NVent en NVIDIA werken samen aan geavanceerde High Performance Computing

NVent werkt met trots samen met experts uit de branche om innovatieve technische ontwerpen te ontwikkelen die de meest uitdagende problemen met computerkoeling met hoge dichtheid aanpakken. nVent heeft meer dan 15 jaar ervaring in vloeistofkoeling en beschikt over uitgebreide ervaring met technische toepassingen en wereldwijde aanwezigheid. Hierdoor kunnen efficiënte oplossingen worden ontwikkeld die optimale prestaties en betrouwbaarheid garanderen voor geavanceerde computeromgevingen voor onze partners.




Bronnen

DNS10resources_

Verkoopblad

NVent-vloeistof-naar-lucht-sideecar warmteafweringseenheid


DOWNLOADEN

Hoe kunnen we helpen? Neem vandaag nog contact met ons op!