Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

LTA Sidecar liquid cooling in existing data centers

Quickly Deploy Liquid Cooling To Data Centers

Come funziona il raffreddamento liquido-aria?

La CDU liquido-aria (LTA) nVent è progettata per consentire implementazioni di IA senza acqua fredda. Questo sistema di dissipazione del calore completamente integrato, che funziona come CDU liquido-aria, supporta fino a due rack di apparecchiature IT raffreddate a liquido in assenza di un sistema idrico per impianti (FWS). Per accelerare il computing, la CDU LTA di nVent svolge un ruolo fondamentale nelle piattaforme di raffreddamento a liquido, facendo circolare il liquido attraverso i rack in un circuito chiuso per dissipare il calore dai chip.

Funzionalità e vantaggi:

  • Sostituzione a caldo e facilità di manutenzione - pompe, ventole, alimentatori, controller e filtri sono sostituibili a caldo e riparabili dalla parte anteriore dell'unità, senza interrompere il raffreddamento.
  • Riduzione al minimo di guasti e perdite: Il rilevamento delle perdite integrato, i collegamenti dei tubi flessibili senza perdite e i componenti ridondanti riducono il rischio di tempi di fermo.
  • Caratteristiche del controller: Un controller hot-swap con un pannello di stato LED Light Path consente di monitorare e visualizzare immediatamente lo stato del sistema.

Che cos'è una CDU liquido-aria?

Un'unità di distribuzione del liquido di raffreddamento (CDU) condiziona e fa circolare il liquido nei rack che serve, quindi deve inviare il calore catturato da qualche parte. Questa destinazione è ciò che separa i due tipi principali di CDU. Una CDU liquido-liquido (LTL) trasferisce il calore nel sistema idrico dell'edificio, che offre elevata capacità ed efficienza, ma dipende dall'infrastruttura dell'acqua fredda. Una CDU liquido-aria respinge il calore direttamente nell'aria ambiente, quindi non ha bisogno di alcun collegamento per l'acqua.

Questa unica differenza è ciò che rende una CDU liquido-aria la scelta pratica per i data center esistenti raffreddati ad aria. Quando un impianto non dispone di un circuito d'acqua refrigerata, o se non è possibile eseguire il retrofit, una CDU LTA porta il raffreddamento a liquido diretto nel chip nello spazio così come è. Le ventole all'interno dell'unità spostano il calore catturato nel flusso d'aria della stanza, dove i gestori d'aria esistenti del data center lo trasportano.

Il veicolo laterale liquido-aria (LTA) nVent è la CDU liquido-aria di nVent. Consente agli operatori di implementare oggi i rack HPC e ai raffreddati a liquido e funge da ponte verso un raffreddamento a liquido più ampio senza una revisione completa dell'impianto.


Specifiche CDU liquido-aria

nVent Liquid-to-Air (LTA) è un sistema di dissipazione del calore liquido-aria completamente integrato che consente fino a due rack di apparecchiature IT raffreddate a liquido quando non è disponibile un sistema di purificazione dell'acqua. La CDU LTA viene fornita in un rack da 48U con un ingombro di 600 mm (24 pollici) di larghezza e 1200 mm (48 pollici) di profondità.

La CDU LTA viene fornita di serie con 14 ventole hot-swap in configurazione N+1, un gruppo pompa serbatoio (RPU) con pompe hot-swap N+N, un controller hot-swap, un sistema di filtrazione ridondante hot-swap manutenibile simultaneamente, 6 alimentatori ridondanti N+N, rilevamento perdite integrato, collegamenti dei tubi flessibili senza perdite e un pannello LED Light Path status. I componenti attivi quali ventole, pompe, alimentatori e collegamenti per liquidi per il riempimento e lo scarico del sistema sono tutti situati sul lato anteriore della CDU LTA per un facile accesso.

Supporto per configurazioni rack GB200 NVL36 e GB200 NVL72, con un singolo rack GB200 NVL36 supportato da una singola CDU LTA (1:1) e un singolo rack GB200 NVL72 supportato da due CDU LTA (2:1) in parallelo.

Deploying liquid cooling in existing data centers



LTA Sidecar supports GB 200 NVL72 configuration in a 2:1

LTA Sidecar supporta la configurazione GB 200 NVL72 in un formato 2:1

Applicazioni CDU liquido-aria e compatibilità

Una CDU LTA porta l'hardware di intelligenza artificiale raffreddato a liquido in un data center esistente con modifiche minime all'infrastruttura. nVent fornisce configurazioni di riferimento per i rack NVIDIA GB200 NVL36 e NVL72, in modo che gli operatori possano implementare gli attuali chip ai ad alta densità senza ricostruire la struttura intorno a loro.


Perché utilizzare il raffreddamento a liquido senza un sistema idraulico

L'implementazione di una CDU liquido-aria senza fare affidamento sull'acqua dell'impianto offre vantaggi significativi, come evitare le complessità dell'infrastruttura idrica dell'impianto e ridurre i costi operativi. Questo approccio consente ai data center di aggiungere il raffreddamento a liquido mantenendo elevate prestazioni e affidabilità.

LTA sidecar supports GB200 NVL36 in 1:1 configurations

LTA Sidecar supporta GB200 NVL36 in configurazioni 1:1


SCALABILITY OF LTA SIDECARS

Le CDU LTA sono scalabili?

Le CDU liquido-aria forniscono una soluzione scalabile per il raffreddamento a liquido nei data center. Il loro design modulare consente una facile espansione con l'aumento delle esigenze di raffreddamento, rendendo la CDU LTA una scelta flessibile per i data center che desiderano migliorare le loro capacità di raffreddamento senza dover effettuare grandi ristrutturazioni.

Abilitazione

  • Consente l'uso di apparecchiature IT raffreddate a liquido in ambienti raffreddati ad aria
  • Circuito di raffreddamento a liquido chiuso e localizzato, senza dipendenza dall'infrastruttura di raffreddamento a liquido di qualsiasi impianto
  • Ampia gamma di supporto ambientale
  • Fattore di forma rack IT standard da 48U
  • Prestazioni ottimizzate per prestazioni di reiezione del calore CFM/kW ridotte
  • Supporto per miscele di acqua trattata o glicole fino al 30%
  • Tubo in acciaio inossidabile

Sostituzione a caldo e facilità di manutenzione

  • Pompe ridondanti, ventole, alimentatori, sensori di temperatura e pressione senza utensili hot-swap
  • Controller di sistema hot-swap senza attrezzi
  • Filtri ridondanti hot-swap
  • opzioni di filtrazione da 25 o 50 micron
  • Raccordi flessibili per tubi flessibili che consentono una maggiore flessibilità di installazione
  • Punti di collegamento del liquido di alimentazione superiore e inferiore all'apparecchiatura IT
  • I filtri riutilizzabili e pulibili riducono i costi di esercizio
  • Tutti i componenti hot-swap possono essere sottoposti a manutenzione senza interrompere il raffreddamento
  • Pompe, ventole, alimentatori e collegamenti per il riempimento e lo scarico dei liquidi situati sulla parte anteriore dell'unità per facilitare la manutenzione e l'accessibilità

Rimani fresco sotto pressione, controlla i nostri servizi!

nVent-3DANI-N02027-LTASidecarRender-EN.gif

 

 

Hot Swap and Serviceability

 

Perché scegliere nVent per il raffreddamento a liquido?

nVent ha impiegato oltre 15 anni a progettare il raffreddamento a liquido per gli ambienti di elaborazione più esigenti, con 2 GW di raffreddamento a liquido implementato sul campo. Questa esperienza si manifesta in prodotti realizzati per garantire affidabilità, facilità di manutenzione e carichi termici richiesti dall'intelligenza artificiale e dall'High Performance Computing, creati dalla produzione e dal supporto globali.

nVent e NVIDIA collaborano per far progredire l'elaborazione informatica dalle prestazioni elevate

nVent collabora con NVIDIA per sviluppare progetti tecnici che risolvono i problemi di raffreddamento ad alta densità più complessi. Combinando l'esperienza delle applicazioni di raffreddamento a liquido profondo con l'ingegneria e la produzione globali, nVent consente di offrire un raffreddamento efficiente e affidabile per ambienti informatici avanzati.

Frequently Asked Questions

Can I liquid cool NVIDIA GB200 NVL72?

Yes. In fact, liquid cooling the NVIDIA GB200 NVL72 is a mandatory architectural requirement to manage its 120kW thermal load. For data centers without facility water loops, this is achieved via a 2:1 configuration utilizing two nVent LTA CDU flanking a single NVL72 rack. Because the platform demands a massive 80 liters per minute fluid flow rate, dividing the load between two row-based, closed-loop LTA CDU units ensures safe junction temperatures. This specialized setup isolates the liquid loop and rejects the heat directly into the existing air-cooled CRAC infrastructure without facility plumbing modifications.

When should operators choose liquid-to-air cooling over air cooling?

Data center operators must shift to a Liquid-to-Air (LTA) cooling architecture when expanding to high-density computational nodes - such as artificial intelligence or accelerated high-performance computing (HPC) clusters - where server rack thermal envelopes exceed 20kW to 30kW per enclosure. Traditional air-handling units lack the heat transfer efficiency to manage these loads, resulting in thermal throttling. The LTA CDU resolves this challenge by establishing an immediate, localized closed-loop direct-to-chip heat extraction path, taking the heat straight out of the fluid loop and transferring it into the room's air distribution grid without overloading the air-cooling floor footprint.

Can nVent liquid cooling integrate into existing air-cooled server racks?

Yes. nVent liquid cooling systems are engineered specifically to integrate seamlessly into existing air-cooled server racks without disrupting current operations. The LTA CDU functions as a row-based retrofit, attaching directly alongside standard cabinets. It provides an immediate transition to direct-to-chip cooling by utilizing specialized row-level manifolds and cold plates. This allows legacy infrastructure to adopt high-density compute infrastructure without the need to tear out existing enclosures or redesign the room's overall structural airflow layout.

How does an LTA CDU system interface with secondary cooling loops?

The integrated Coolant Distribution Unit (CDU) within the LTA CDU acts as the critical barrier and management hub interfacing with secondary cooling loops. The system isolates the secondary loop - which flows directly across the server cold plates - from the primary heat exchanger. By regulating fluid dynamics, monitoring precise flow rates, and controlling pressure thresholds within the secondary loop, the CDU ensures that clean, debris-free dielectric fluid or water-glycol chemistry is consistently delivered to the delicate silicon-level cold plates.

Can I deploy direct-to-chip liquid cooling without a facility water system?

Absolutely. You can seamlessly deploy direct-to-chip liquid cooling without an existing facility water system by leveraging the liquid-to-air design. In this deployment, the fluid loop absorbs heat directly from the server components via high-efficiency cold plates and pumps it straight to the adjacent LTA CDU. High-performance, variable-speed fans inside the CDU then reject that heat directly into the data center's air stream, completely bypassing the requirement for centralized chilled water loops or facility-level plumbing expansions.

What redundancy and serviceability features are built into the LTA CDU?

The LTA CDU is built with comprehensive hardware redundancy and hot-swappable components to guarantee continuous uptime for mission-critical workloads. It features dual, redundant pumps operating in an N+1 or 2N configuration, ensuring the cooling loop remains active even during a mechanical failure. Additionally, its modular design allows data center technicians to replace critical components - such as fans, control modules, and filtration elements - directly from the aisle floor without shutting down the server rack or breaking the secondary fluid loop.

How does liquid-to-air cooling align with data center ESG and sustainability?

The LTA CDU directly supports Environmental, Social, and Governance (ESG) targets by optimizing a data center’s Water Usage Effectiveness (WUE) to a net-zero metric. Unlike traditional cooling tower infrastructures that evaporate millions of gallons of water daily, the LTA CDU runs on an air-cooled, fully sealed closed-loop cycle that demands zero operational water consumption. Furthermore, by using cleanable, high-efficiency air filters that lower physical waste and utilizing durable stainless steel plumbing components to mitigate rust and chemical waste, it significantly reduces ongoing maintenance overhead and overall environmental impact.




Risorse

nVent-3D-N02027-LTASidecarRender

Webinar: Sistemi CDU e ibridi Sidecar LTA

Scopri in che modo la CDU liquido-aria nVent si adatta ai progetti di raffreddamento ibridi che associano liquido e aria. In questa sessione viene illustrato dove una CDU LTA aggiunge il massimo valore e come supporta i rack raffreddati a liquido in strutture senza acqua fredda.

Guarda il video
LTA SideCar NVL Renders

Video podcast: Raffreddamento liquido-aria al Supercomputing

Guardate nVent camminare attraverso la CDU LTA nel supercomputing Show Floor, compreso come porta il raffreddamento a liquido diretto al chip nei data center esistenti raffreddati ad aria.

Guarda il video
DNS10resources_

Scheda di vendita

Unità di reiezione del calore CDU liquido-aria nVent


SCARICA
LTA Guide Deployment thumbnail

Guida all'implementazione di LTA

Guida sul campo per l'implementazione del ponte HRU per veicoli laterali LTA nVent
con raffreddamento a liquido ad alta densità negli impianti raffreddati ad aria

Guarda il video

Come possiamo essere di aiuto? Contattateci subito.