Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

I portafogli di nuova generazione per il raffreddamento a liquido e l'alimentazione saranno disponibili a 2026​


nuova generazione
Sistemi di raffreddamento a liquido
e di alimentazione di

Presentazione dei portafogli standard di raffreddamento a liquido e alimentazione ad alta densità di nuova generazione per supportare i carichi di lavoro di intelligenza artificiale e HPC, ora e in futuro.

Entrambi i portafogli saranno gestiti da un'unica piattaforma di controllo comune intelligente. Guarda questa pagina per gli aggiornamenti: Questi nuovi prodotti sono disponibili.

1-hero---family.png

Nuova gamma di sistemi di raffreddamento a liquido in arrivo Soon​


CDU basata su nVent Row CX121​

Prestazioni a prova di futuro e design flessibile : ​The nVent CX121 CDU è una base di raffreddamento a liquido intelligente e a prova di futuro che consente prestazioni ottimali per tutti i chip ad alta densità con velocità di flusso migliori della categoria e affidabilità scalabile. ​

La modularità consente la configurabilità in base alle esigenze delle applicazioni e i servizi nVent assicurano una distribuzione perfetta e puntuale, mentre la manutenzione preventiva protegge l'investimento.​

1-hero--saturn.png

Il progetto OCP di nVent disattiva il CDU​ basato su file

Fornitore di fiducia e garanzia tecnica: In qualità di partecipante al progetto Deschutes 5,0 di Google, nVent è riconosciuto come fornitore affidabile di infrastrutture di nuova generazione, offrendo soluzioni di raffreddamento che soddisfano i più elevati standard di elaborazione ad alta densità e predisposta per l'intelligenza artificiale per hyperscaler e provider di colocation.

Questa iniziativa sottolinea la necessità del raffreddamento a liquido per scalare l'infrastruttura di intelligenza artificiale, consentendo l'innovazione nei controlli e nell'efficienza, garantendo al contempo affidabilità e standardizzazione per questo specifico punto di progettazione.

1-hero--pecos.png

Sistema di raffreddamento con tecnologia nVent (TCS) Manifolds​​

Modularità. Configurato. Implementazione rapida.​ l'innovativo sistema di raffreddamento a tecnologia modulare e scalabile (TCS) di nVent fornisce una rete di fluidi secondari altamente flessibile e rapidamente implementabile che elimina la complessità e i lunghi tempi di consegna, garantendo un time-to-market senza compromessi per i vostri ambienti di calcolo ad alta densità e ad alta densità.​

1-hero--TCS.png

CZ61 (alimentazione CA) e CZ62 (alimentazione CC) basati su rack nVent​​

Implementazioni di intelligenza artificiale KickStart: Implementate i rack NVIDIA GB200 e GB300 con una soluzione di raffreddamento a liquido progettata che offre il flusso e la pressione precisi per prestazioni 5 volte superiori rispetto alle precedenti generazioni di CDU per rack nVent, ottimizzando l'economia dei servizi con un modello scalabile "pay-as-you-grow".

nVent offre inoltre rack e collettori per rack, oltre alla parete di COOL e RDHx per una soluzione completa per rack e rotolo.​

cooling-power-imgsCDU 1.png

nVent OCP ORV3, NVIDIA MGX, Server rack e rack Manifolds​

Soluzioni rack and Roll
in qualità di fornitore di soluzioni OCP complete, nVent offre ora tre nuove architetture rack, tra cui piattaforme appositamente realizzate per le implementazioni basate sul raffreddamento a liquido NVIDIA MGX e OCP ORV3. Queste soluzioni per server rack IT pre-convalidate forniscono la base flessibile per implementare rapidamente le apparecchiature ad alte prestazioni, supportando il sistema modulare NVIDIA MGX e lo standard OCP ORV3 per ridurre il time-to-market.​​​

integrando il set completo di componenti associati nVent, inclusi collettori rack, unità di distribuzione del liquido di raffreddamento (CDU), Wall of Cool e scambiatori di calore per porte posteriori, in una piattaforma standard, offrono una soluzione potente e rapidamente installabile. Questo approccio unificato aumenta notevolmente l'affidabilità e riduce i costi complessivi per le moderne fabbriche di intelligenza artificiale e il computing ad alta densità.​​​​

racks-cooling-power-imgs.png



brochure-services-dns.png

Servizi di raffreddamento a liquido ad alta densità nVent​ ​

Massimizzate le prestazioni della vostra infrastruttura di raffreddamento a liquido:
Collaborate con nVent per servizi completi e qualificati che garantiscono prestazioni e durata ottimali, tra cui installazione, manutenzione preventiva e assistenza eccezionale del secondo giorno.

Con oltre 1 GW di raffreddamento a liquido implementato, forniamo competenze tecniche e monitoraggio costanti per garantire la massima operatività ed efficienza per tutto il ciclo di vita del prodotto, al fine di proteggere l'investimento nell'infrastruttura.​


VEDI LA BROCHURE




Nuova piattaforma PDU intelligente presto disponibile


Prestazioni a prova di futuro:​

  • Trifase per un'erogazione di potenza ad alta efficienza

  • Prese ad alta corrente e ad alta densità per supportare un'infrastruttura su scala IA

Gestione semplificata dell'alimentazione:

  • Streaming dei dati che consente di inviare o estrarre i dati

  • Motore di eventi integrato che consente regole condizionali e automazioni per una semplice gestione a livello di rack

Configurazione e operazioni semplificate:​

  • Esperienza utente migliorata grazie al touchscreen integrato per il controllo della PDU locale e la visibilità immediata dei dati chiave

  • L'interfaccia grafica Web aggiornata è moderna, intuitiva e presenta dashboard configurabili che forniscono informazioni dettagliate dove servono

  • Sfrutta la nuova piattaforma di controllo nVent per un controllo affidabile nell'infrastruttura di alimentazione e raffreddamento

1-hero--power.png

Pronti per iniziare? Parlate oggi stesso con un esperto.

Contattate il vostro esperto di data center nVent per trovare una soluzione adatta alle vostre esigenze.