Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Soluzioni per la protezione dei sistemi elettrici nVent

Soluzioni per la protezione dei sistemi elettrici nVent

In nVent, ci impegniamo a garantire la protezione e la sicurezza dei data center. Le nostre soluzioni elettriche sono progettate per migliorare la sicurezza degli appaltatori, ridurre i rischi sul lavoro e offrire tranquillità a proprietari/operatori. Scegliendo nVent, scegliete di creare un mondo più sicuro per tutti. La sicurezza è la nostra priorità principale e le nostre soluzioni innovative contribuiscono a connettersi e proteggersi in modo sicuro.

ICT Bonding.png



Collegamento ICT

nVent offre un'ampia gamma di soluzioni di protezione per le apparecchiature tecnologiche utilizzate per la comunicazione di informazioni. Questi prodotti soddisfano gli standard del settore, proteggono gli asset critici e riducono al minimo i costi di manodopera. Le soluzioni di collegamento ICT nVent ERICO comprendono:

ICT Bonding.JPG
  • Messa a terra in alto: collegamenti a crimpare irreversibili, conduttori, giunzione delle passerella portacavi e connettori di messa a terra
  • Collegamento di rack e sale: conduttori e connettori di collegamento in rack, capocorda a compressione, barre collettrici di messa a terra, cinghie di collegamento
  • Messa a terra su pavimento rialzato: griglia di riferimento segnale, collegamenti esotermici, griglia di messa a terra con conduttore rotondo solido - Collegamenti (morsetti, staffa di montaggio su piedistallo, connettore a griglia, connettori di collegamento a rete, collegamenti a compressione)
Grounding Busbar

Barra collettrice di messa a terra

Questo piano equipotenziale fornisce un differenziale di tensione quasi nullo e funge da protezione per persone e apparecchiature, durante tali eventi.

Vedi prodotto



Messa a terra e collegamento

Perché le soluzioni di messa a terra nVent ERICO?
nVent svolge un ruolo fondamentale nella protezione di apparecchiature e sistemi elettrici con componenti di messa a terra, protezione da sovratensioni e soluzioni di armadi che garantiscono resilienza e affidabilità. Riconosciuto come fornitore leader, nVent ERICO offre soluzioni di collegamento e messa a terra progettate su misura per diversi sistemi elettrici, garantendo sicurezza, affidabilità e conformità agli standard di settore.

I prodotti di collegamento e messa a terra nVent offrono una varietà di vantaggi, tra cui:

  • Il processo brevettato di elettroplaccatura consente ai picchetti di terra di resistere alla corrosione e di durare più a lungo, anche in ambienti difficili
  • Connessioni affidabili: le connessioni CADWELD esotermiche garantiscono collegamenti costanti e di alta qualità che non si allentano nel tempo
  • Collegamenti a compressione: offrono un collegamento a bassa resistenza e anticorrosione con una tenuta ermetica, adatta per conduttori più grandi e varie applicazioni in tutte le condizioni atmosferiche
  • Conformità al codice: conforme agli standard NEC, IEEE
  • Assistenza da parte di esperti: formazione in loco, assistenza alla progettazione e guida tecnica per appaltatori e installatori.

INFORMAZIONI SU PERMAGROUND

Exothermic

Esotermico

Le connessioni saldate esotermicamente di nVent ERICO Cadweld sono specificate e installate in tutto il mondo e a oggi sono state usate oltre 100 milioni di volte.

Vedi i prodotti



Protezione da fulmini

Creiamo soluzioni sicure, affidabili e di alta qualità per ogni specifica e progetto. Le esigenze della protezione da fulmini variano a seconda dell'infrastruttura specifica. I requisiti di infrastrutture di telecomunicazione, edifici, sottostazioni di energia elettrica, sistemi di trasmissione e distribuzione e requisiti di messa a terra e collegamento possono variare notevolmente. In tutti i casi, lo scopo di un sistema di protezione da fulmini è:

  • Proteggere infrastrutture e risorse strategiche
  • Fornire protezione in caso di contatto accidentale tra conduttori in tensione e parti collegate/a terra
  • Garantire la massima sicurezza dai fulmini

nVent offre sistemi di protezione da fulmini attivi e passivi, progettati per strutture e sottostazioni.

Protezione sottostazioni: nVent ERICO System 3000 offre diversi vantaggi per la protezione delle sottostazioni, tra cui:

Copertura di protezione da fulmini migliorata: il metodo del volume di raccolta (CVM, Collection Volume Method) adotta un approccio più analitico alla protezione da fulmini, considerando l'intero spazio 3D per massimizzare il volume dell'aria protetto dagli urti diretti, il che lo rende particolarmente adatto per grandi aree all'aperto.

Risparmio sulla manodopera: nVent ERICO Dynasphere è un terminale aereo più efficiente che offre un'area di protezione più ampia, riducendo significativamente il numero complessivo di terminali aerei necessari e i costi di manodopera e di materiali rispetto ai cavi statici. Di conseguenza, nVent ERICO System 3000 richiede una manutenzione significativamente inferiore rispetto ai sistemi tradizionali.

Conformità agli standard: nVent ERICO è l'unico produttore a offrire un sistema di protezione da fulmini basato su CVM ed è riconosciuto da IEEE 998 - "IEEE Guide for Direct Lightning Stroke Shielding of Substation" (Linee Guida IEEE per la protezione diretta da fulmini delle sottostazioni).

Protezione dell'infrastruttura: Sistema di protezione contro da fulmini con metodo della sfera rotante System 2000
conforme agli standard europei IEC 62305, USA UL 96, NFPA 780

ERICO-3D-H87511-SYSTEM2000BWR-EN-2201.png



Protezione contro le sovratensioni

Anche con il migliore sistema di messa a terra e collegamento equipotenziale, gli eventi di transitorio elettrico e i disturbi possono causare la perdita di apparecchiature elettriche e aumentare i tempi di fermo. Un sistema di protezione da sovratensione coordinato è fondamentale per garantire la protezione in caso di eventi elettrici critici
gravi, oltre che per prolungare la durata dell'apparecchiatura, riducendo al tempo stesso l'impatto di eventi di transitorio a bassa magnitudo.

Rischi di scarsa protezione contro le sovratensioni:

  • Danni accelerati all'apparecchiatura: interruzione del servizio, danni cumulativi, aumento della manutenzione e dei tassi di guasto
  • Costosi tempi di inattività: interruzioni del servizio, perdite finanziarie, potenziale perdita di dati
  • Picchi di latenza: errori di trasmissione dei pacchetti di dati, impatto sulle attività in tempo reale, esperienza utente scarsa (buffering)

Per entrambe le applicazioni di alimentazione e basso voltaggio degli edifici, nVent ERICO dispone di prodotti e competenze in grado di fornire una protezione completa contro le sovratensioni, sulle linee di alimentazione e comunicazione, causate da fulmini, attività di costruzione edilizia e altri problemi di commutazione.

Il nostro coinvolgimento nel settore è precedente alla creazione dei primi standard di protezione da sovratensione a basso voltaggio IEC e UL e siamo stati membri attivi in tutti i comitati e organismi di settore principali per i dispositivi di protezione da sovratensione (SPD) in tutto il mondo, inclusi IEEE, IEC e UL.




Soluzioni di rinforzo antisismico nVent
Protezione elettrica, dei percorsi, HVAC e delle tubazioni

Le soluzioni nVent CADDY antisismiche proteggono le apparecchiature durante e dopo un evento sismico, garantendo la continuità aziendale e il funzionamento continuo di infrastrutture e servizi essenziali. Le innovative soluzioni di rinforzo antisismico di nVent CADDY riducono il costo totale di installazione e la formazione e la guida alla tecnica di installazione fornite garantiscono la conformità alle normative e agli standard antisismici.

Dalla progettazione alla costruzione, fino all'ispezione: manteniamo un processo trasparente per garantire una piena comprensione dell'installazione di rinforzo finale, indipendentemente dal fatto che richieda soluzioni di rinforzo rigido o con cavi.

PH31276.jpg image

Sistemi di rinforzo antisismico

I sistemi di rinforzo nVent CADDY offrono agli installatori soluzioni ingegnerizzate di alta qualità, che comprendono rinforzi rigidi, a cavi e rinforzi per barre filettate.

VEDI I PRODOTTI



RISORSE

DNS brochure Caddy

Sistemi di rinforzo antisismico per impianti meccanici, elettrici e idraulici

Vedi la brochure
DNS-Brochure-Thumbnail erico.png

Protezione da fulmini

Vedi la brochure
EFS brochure

Collegamento dei sistemi ICT (Information and Communication Technology) dei data center

Vedi la brochure