Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Nuovi prodotti

Cooling Data Centers banner
CENTRO NUOVI PRODOTTI
Innovazione per il futuro del raffreddamento e dell'energia

Potenziare il futuro in maniera innovativa

Poiché le esigenze dell'IA e dell'elaborazione informatica dalle prestazioni elevate (HPC, High-Performance Computing) continuano a crescere, nVent è all'avanguardia nell'innovazione con le nostre soluzioni scalabili di raffreddamento a liquido che superano i metodi tradizionali. Le unità di distribuzione intelligente (iPDU) ad alta densità e sicure dal punto di accesso informatico garantiscono un'erogazione affidabile della potenza e funzionalità di monitoraggio avanzate. Insieme, queste soluzioni all'avanguardia offrono le prestazioni, l'efficienza e la resilienza essenziali per i data center di nuova generazione.

Perché scegliere nVent

Offriamo un'ampia gamma di soluzioni progettate specificamente per soddisfare le diverse esigenze dei data center di tutte le dimensioni. Le nostre offerte includono gestione termica avanzata, distribuzione dell'alimentazione affidabile e sistemi di gestione dei cavi efficienti. Sappiamo che ogni data center ha requisiti unici e ci impegniamo a fornire soluzioni in grado di migliorare le prestazioni, massimizzare i tempi di attività e garantire la scalabilità. Scoprite come possiamo aiutare il vostro data center a operare al meglio, adottando al contempo il futuro della tecnologia.

Data center HyperscaleAzienda
CollocazioneEdge
nVent-3D-N079400-CrossSegmentImageForELT-EN3.png



Innovare con sicurezza: il vostro partner globale per i data center

Product Banners
NUOVO PRODOTTO
Unità di distribuzione del liquido refrigerante

Le unità di distribuzione del liquido di raffreddamento fungono da nucleo vitale dei data center raffreddati a liquido, fungendo da cuore pulsante in grado di sostenere condizioni operative ottimali.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Product Banner 2
NUOVO PRODOTTO
Sidecar liquido-aria

L'unità di dissipazione del calore Sidecar liquido-aria nVent è progettata per consentire l'implementazione dell'IA senza acqua fredda.

Maggiori informazioni
Product Banner 3
NUOVO PRODOTTO
Scambiatori di calore sulle porte posteriori

Il nuovo e rivoluzionario RDHX PRO di nVent soddisfa le esigenze di una potenza di elaborazione dei dati notevolmente superiore per soddisfare i requisiti delle applicazioni software ottimizzate per l'IA.

Maggiori informazioni

Assistenza e manutenzione
per HDLC
Benvenuti nei Servizi di raffreddamento a liquido per data center nVent. Con oltre 1,5 GW di raffreddamento attivato, siamo specializzati in soluzioni di raffreddamento a liquido ad alta densità progettate per prestazioni ottimali.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Potenziate il vostro data center con sicurezza
Le nostre PDU ad alta potenza sono progettate per offrire una distribuzione affidabile dell'alimentazione per ambienti ad alta densità. Disponibili nelle configurazioni 0U e 1U-5U, queste PDU supportano carichi da 80 a 125 AMP, garantendo al data center la potenza necessaria per prosperare.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Arrivate a 11 e
preparatevi alla soluzione Rack & Roll
Wall of Cool per le implementazioni RHX Deploy, l'installazione la messa in servizio dei dispositivi RRDHX prima della rete e dei server.

MAGGIORI INFORMAZIONI

LTA Sidecar:
il raffreddamento a liquido semplificato
L'LTA Sidecar è un sistema di raffreddamento a liquido all'avanguardia che consente un raffreddamento efficiente anche quando l'acqua dell'impianto non è disponibile.

MAGGIORI INFORMAZIONI




ANoka narrow.png

Servizi di raffreddamento a liquido nVent per data center

Progettato avendo la facilità di manutenzione come priorità fin dall'inizio

In nVent, i nostri prodotti di raffreddamento a liquido ad alta densità sono progettati per garantire la massima facilità di manutenzione, garantendo un'esperienza ottimale dalla progettazione all'installazione.

Il nostro programma completo di test end-of-line sottopone ogni unità di raffreddamento a test rigorosi, lavaggi e sigillature, garantendone l'arrivo presso il vostro sito pronto per un'installazione senza interruzioni. Con un'attenzione particolare all'affidabilità e all'efficienza, nVent si impegna a fornire soluzioni di raffreddamento all'avanguardia su misura per soddisfare le esigenze dei data center moderni e degli ambienti ad alte prestazioni.

MAGGIORI INFORMAZIONI



SCHROFF-3DANI-N00262-RDHXProRearDoorCooler-EN-1.gif

"Ci impegniamo a offrire ai clienti un'esperienza eccezionale, rendendo i nostri servizi veloci, senza interruzioni e accessibili a livello globale".

Chris Hilyer,
Direttore dei servizi e dell'architettura tecnica.




I leader del settore collaborano per far progredire l'elaborazione informatica dalle prestazioni elevate

nVent è orgogliosa di collaborare con esperti del settore per sviluppare progetti tecnici innovativi mirati a risolvere i problemi più complessi di raffreddamento dell'elaborazione ad alta densità. Grazie a oltre 15 anni di esperienza nell'ambito delle soluzioni di raffreddamento a liquido, nVent dispone di competenze tecniche approfondite e di una presenza a livello globale che le consentono di fornire ai partner soluzioni efficienti, affidabili e a prestazioni ottimali per gli ambienti di elaborazione avanzati.

Contattaci

Contattate il vostro esperto di data center nVent per trovare una soluzione adatta alle vostre esigenze.