Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Rear Door Heat Exchangers

SCHROFF-3D-N00275-RDHXRendered-EN_Render 5.36
Scambiatori di calore sulle porte posteriori

RDHx Pro è la soluzione rivoluzionaria per rack ad alta densità

  • nVent soddisfa le esigenze di una potenza di elaborazione dei dati notevolmente superiore per soddisfare i requisiti delle applicazioni software ottimizzate per l'IA
  • I nuovi scambiatori di calore sulle porte posteriori offrono operazioni estremamente resilienti, con sostituzione a caldo di componenti critici, tra cui ventole e PSU, senza l'utilizzo di strumenti.
  • Le porte passive possono essere aggiornate ad attive, rendendo l'investimento scalabile man mano che la densità del data center aumenta

RDHx PRO, un'unità RDHx intelligente ad alte prestazioni, offre la possibilità di aggiornare i data center, soddisfacendo i requisiti per l'uso crescente di applicazioni ottimizzate per l'intelligenza artificiale, la richiesta di una maggiore efficienza energetica, reattività basata sui dati e sostenibilità e la necessità di un maggiore utilizzo dello spazio dei data center.

Raffreddamento intelligente, non impegnativo. Scopri i nostri servizi

Ventole con sostituzione a caldo, controller e PSU

RDHX

Wall of Cool, la soluzione Rack & Roll più completa per RDHX

Il rack nVent Data Solutions Wall-of-Cool è una struttura di supporto modulare progettata per l'utilizzo e la messa in funzione dei refrigeratori con porta posteriore alla massima capacità, senza doversi affidare per la stabilità a una struttura dell'edificio. La struttura permanente consente di posizionare gli armadi di rete direttamente fino al rack e di fissarli con un morsetto per un facile posizionamento Rack & Roll.

Rack & Roll con RRDHX: guarda il nostro video!

Caratteristiche del controller

  • Visualizzazione ventola-funzione
  • Visualizzazione allarme locale
  • Interfaccia touch
  • Monitoraggio della velocità della ventola
  • Sensori di flusso, pressione e temperatura dell'acqua
  • Ethernet, interfaccia web, SNMP, Modbus, TCP, RTU, Redfish

Colori delle scorte standard

RDHX PRO BlackWhite.png

Scambiatori di calore sulle porte posteriori

Prestazioni elevate con soluzioni adattabili

I refrigeratori sulle porte posteriori o RDHX sono porte di raffreddamento ad acqua fredda da montare su un rack IT. L'aria viene aspirata dal rack dalle ventole o spinta all'interno dalle ventole del server per la porta posteriore passiva (senza ventole). Con un design sottile di soli 281 mm, RDHX Pros è il dispositivo a ingombro più piccolo del settore: con ventole e senza ventole ha una dimensione di soli 241 mm

Vantaggi degli scambiatori di calore sulle porte posteriori

Vantaggi degli scambiatori di calore sulle porte posteriori

Gli scambiatori di calore sulle porte posteriori portano il raffreddamento direttamente ai server vicini prima di passare a sistemi di raffreddamento a liquido. Il raffreddamento non è mai stato così semplice. *Il RDHX Pro di nVent ha una prestazione di 68kW a 14C e una di 44kW a 24C* questo è in linea con le linee guida termiche raccomandate ASHRAE tabella 3,1 2021 per il raffreddamento a liquido. RDHX Pro può anche essere aggiornato a QUALSIASI rack IT.

Sistema di raffreddamento per porta posteriore RDHX

RDHX Pro è dotato di ventole, PSU e controller sostituibili a caldo per una maggiore flessibilità di manutenzione e assistenza, riducendo costosi interventi di assistenza per garantire il massimo tempo di attività. Il tutto mentre la porta rimane chiusa! RDHX pro è ottimizzato per il raffreddamento senza costi, portando i sistemi di raffreddamento accanto ai server per garantire la massima efficienza per il vostro data center nella prossima generazione di server IA

Controllo della climatizzazione efficiente

Il controllo della temperatura dei rack non è una cosa facile nel mondo dei server IA: i sistemi di raffreddamento devono essere efficienti e la previsione di tempi di inattività e picchi di temperatura nel rack può essere quasi impossibile. RDHX pro consente, però, di ridurre al minimo l'insorgenza di tali situazioni.




Risorse

Wall-of-Cool-Rack_thumbnail

Rack Wall-of-Cool

Scarica
RDHX_Pro_technicaldata_thumbnail

Dati tecnici RDHX PRO

Scarica
RDHX_Pro_Passive_technicaldata_thumbnail

Dati tecnici RRDHX PRO Passive

Scarica