Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Soluzioni di collegamento elettrico nVent

Soluzioni di collegamento elettrico nVent

Un'alimentazione elettrica di alta qualità è fondamentale per garantire l'uptime delle apparecchiature IT e dei servizi all'interno del data center. Le soluzioni di connessione elettrica nVent assicurano un'infrastruttura di potenza affidabile e sicura per tutte le vostre risorse critiche.

Perché scegliere le soluzioni di connessione nVent?

  • Ampia offerta di prodotti personalizzabili, versatili e adattabili
  • Soluzioni salvaspazio e facili da installare
  • Riduzione del costo totale di installazione
  • Supporto nel design
  • Formazione in loco e certificazioni disponibili per gli installatori
ERIFLEX-3D-N03014-FleXbusProdcutRender-EN-Top connections.webp



Sistema FleXbus

nVent ERIFLEX FleXbus è una soluzione di connessione innovativa e brevettata da utilizzare tra due apparecchiature elettriche, come un trasformatore, un quadro elettrico, un generatore o un gruppo di continuità (UPS) di grandi dimensioni. Basandosi su un concetto unico, nVent ERIFLEX FleXbus è una soluzione di connessione elettrica alternativa per un'installazione fino al 50% più rapida e una riduzione di almeno il 20% del costo totale di installazione.

  • Treccia piatta in alluminio flessibile isolata ramata
  • Maggior portata rispetto al cavo grazie all'effetto pelle
  • Più flessibile del cavo
  • Nessun raggio di curvatura da rispettare
  • Pronto all'uso da un lato con collegamento diretto su barra o terminale dell'interruttore

MAGGIORI INFORMAZIONI




Capicorda meccanici

nVent offre la certificazione di formazione in loco e formazione alla compressione con le nostre pinze di taglio e crimpatura nVent ILSCO.

Connettori meccanici nVent ILSCO

I capicorda per quadri elettrici nVent ILSCO sono progettati per garantire connessioni affidabili ed efficienti, sia per conduttori in rame che in alluminio.

  • Materiali e costruzione di alta qualità: In lega di alluminio 6061-T6 ad alta resistenza, che offre un'eccellente conduttività e resistenza alla corrosione.
  • Doppia omologazione per la massima versatilità: Compatibili sia con conduttori in rame che in alluminio.
  • Conformità e certificazioni: Certificati UL 486A/B 90 °C e CSA, idonei per circuiti fino a 35 kV.
  • Soluzioni personalizzate: Disponibili capicorda su misura, con opzioni personalizzabili per numero di fori o porte, dimensione dei bulloni e altro ancora.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Panelboard Lugs.webp



Compression Connectors.webp

Connettori a compressione

I connettori a compressione nVent ILSCO SureCrimp offrono una gamma completa di soluzioni in rame e alluminio, con un profilo di crimpatura ottimizzato che garantisce una connessione robusta e duratura.

I connettori SureCrimp sono disponibili in un'ampia varietà di dimensioni e configurazioni, per adattarsi a diversi calibri di cavo e applicazioni. Sono certificati UL e CSA, e codificati a colori per un'identificazione semplice della matrice di crimpatura.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Utensili per il taglio e la crimpatura

nVent offre la certificazione di formazione in loco e formazione alla compressione con le nostre pinze di taglio e crimpatura nVent ILSCO. 

MAGGIORI INFORMAZIONI




RISORSE

Data Center Solutions

Soluzioni per data center

Vedi la brochure
FlexBux Thumb

nVent ERIFLEX FlexBus

Vedi la brochure