Sportello liscio in acciaio inox, DNSS
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Sportello liscio in acciaio inox, DNSS
Questa porta sostituisce il pannello posteriore di un armadio per consentire l'accesso posteriore alle apparecchiature installate nella parte anteriore, o l'uso di piastre di montaggio consecutive per aumentare lo spazio di montaggio della cassa.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Compatible Products
Caratteristiche
- Descrizione: Porta standard dotata di sistema di chiusura DIN 3 mm e di telaio porta. Il Kit di accessori DNMKS (cerniere, alloggiamento per chiavistelli) da ordinare separatamente. Permette tutte le opzioni del programma di chiusura e cerniere a 180°. Compatibile con cli armadi componibili e compatti della gamma in acciaio inox.
- Materiale: Piastra d’acciaio inox in AISI 304 / AISI 316L (a richiesta) da 2 mm.
- Carico massimo: 800 N.
- Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
- Specifiche di montaggio: Utilizzare il kit di cerniera DNMKS se non è stata installata alcuna porta in precedenza.
Specifiche
Materiale
Acciaio inossidabile 304
Finitura
Spazzolato
Spessore
0.08in
Spessore
2mm
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.