Profili di montaggio telaio porta, DCP
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Profili di montaggio telaio porta, DCP
I profili di montaggio vengono utilizzati per montare gli accessori al telaio della porta per assicurare la massima sicurezza e semplicità di montaggio di cavi, condotti, ecc.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Compatible Products
Caratteristiche
- Descrizione: Profili orizzontali con profilato forato da 25 mm. Si adattano direttamente al telaio della porta. Per un facile montaggio di componenti leggeri usando viti CNT 05, forato 4,5 mm e 6,5 mm.
- Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 20 barre con accessori di montaggio.
Specifiche
Materiale
Lamiera d'acciaio
Finitura
Zincato
Spessore
14ga
Spessore
2mm
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.