Profili di montaggio altezza parziale 19", CIPP
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Profili di montaggio altezza parziale 19", CIPP
Questi profili parziali, regolabili in altezza e profondità, consentono l'installazione di apparecchiature da 19", mentre i clienti mantengono l'accesso ai componenti installati sulla piastra di montaggio all'interno della cassa.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Compatible Products
Caratteristiche
- Descrizione: Profili verticali ad altezza parziale per ottenere 482.6 mm (19”) nella possibilità di montaggio su tutti i lati. Totalmente regolabile in profondità grazie ai profili CLPK.
- Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 2 pezzi con materiale di montaggio.
- Specifiche di montaggio: Da impiegare con staffe CIC in armadi da 800 mm di larghezza.
Specifiche
Materiale
Lamiera d'acciaio
Finitura
Zincato
Spessore
14ga
Spessore
2mm
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.