Staffe per profili di montaggio ad altezza parziale da 19 pollici, CIC
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Staffe per profili di montaggio ad altezza parziale da 19 pollici, CIC
Queste staffe, per il montaggio di profili parziali da 19" in casse larghe 800 mm, possono essere regolate in altezza e profondità.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Compatible Products
Caratteristiche
- Descrizione: Per il fissaggio di profili verticali CIPP (19”) in armadi da 800 mm. Regolabile in profondità ad intervalli di 25 mm usando i profili a scatto CLPK.
- Materiale: Acciaio zincato da 3 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 4 staffe con accessori di montaggio.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.