Vassoio per tastiera incernierato, DPK
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Vassoio per tastiera incernierato, DPK
Ripiano per tastiera incernierato facile da montare per l'alloggiamento di una tastiera e un mouse, per una configurazione con porte parziali. Il tappetino del mouse viene estratto dal ripiano facendolo scorrere verso sinistra o destra. È dotato di un supporto per pannello ergonomico per consentire una facile digitazione dei dati. Il ripiano per tastiera può essere chiuso per impedire il furto o la manomissione.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Compatible Products
Caratteristiche
- Descrizione: Ripiano orizzontale porta tastiera provvisto guide con mousepad (destro o sinistro). Equipaggiato con supporto del pannello. Quando il ripiano è estratto, l’armadio è sigillato dall'ingresso di polvere grazie ad una struttura scatolata chiusa.
- Materiale: Piastra in acciaio da 1.75 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.
- Protezione: Conforme a IP 44.
- Gland Plate | Opening Size: Massima larghezza tastiera 470 mm, altezza 50 mm, profondità 185 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 porta con cardini, serratura, supporto di montaggio tastiera, mouse pad e accessori di montaggio.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.