Pannelli superiore e inferiore per contenitori da pavimento, DPC
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Pannelli superiore e inferiore per contenitori da pavimento, DPC
Il montaggio di un set completo di porte e pannelli consente di mantenere sia l'estetica che il grado di protezione IP della cassa.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Compatible Products
Caratteristiche
- Descrizione: Necessario per coprire lo spazio rimanente nella parte superiore e inferiore. Usato assieme a porte parziali DP/DPP e divisori CDH/CDHK e la porta vano cavi DPA.
- Materiale: Piastra in acciaio da 1,75 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.
- Protezione: Conforme a IP 44. Per IP 21 fornireo senza guarnizione.
- Specifiche di montaggio: Le coperture DPC coprono 200 mm nel senso dell’altezza dell’armadio. Quando viene utilizzato un DPC in armadi alti 2000 mm, rimane uno spazio utile di 1800 mm per pannelli/porte parziali.
- Quantità nell'imballaggio: Pannello superiore ed inferiore con materiale di montaggio.
Specifiche
Materiale
Lamiera d'acciaio
Finitura
Verniciato a polvere
Colore
Grigio chiaro
Codice colore
RAL 7035
Spessore
0.07in
Spessore
1.75mm
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.