Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Contenitori dal design igienico

Contenitori dal design igienico

La giusta protezione richiesta

In ambienti critici per l'igiene, i contenitori elettrici devono fare di più che proteggere i componenti. Devono inoltre supportare i processi sanitari, ridurre i rischi di contaminazione e resistere a frequenti procedure di lavaggio.

I contenitori dal design igienico sono progettati per le applicazioni più impegnative in cui la pulizia ad alta pressione, i detergenti aggressivi e i rigorosi standard igienici fanno parte delle operazioni quotidiane. La struttura in acciaio inox, le superfici inclinate e il design privo di fessure contribuiscono a proteggere le apparecchiature elettriche semplificando al contempo la pulizia e la manutenzione.

Queste soluzioni sono ampiamente utilizzate nei settori alimentare e delle bevande, farmaceutico e in altri settori regolamentati in cui sono essenziali tempi di attività, sicurezza e conformità all'igiene.

Principali vantaggi in termini di igiene:
• Principi di progettazione in linea con le linee guida IP66/69, Type 4X e per l'igiene dell'industria alimentare
• riduzione del rischio di proliferazione batterica attraverso superfici lisce e drenabili
• protezione contro corrosione, umidità e agenti detergenti aggressivi •
pulizia più facile e veloce durante le procedure di lavaggio igienico di routine

Talent Skills Icon Red


Specificare il contenitore adatto all'ambiente sanitario


Ottenete indicazioni dagli specialisti delle custodie sui requisiti igienici, sulle condizioni di lavaggio e sull'idoneità delle applicazioni.

Che si tratti di progettare nuove apparecchiature o di aggiornare le installazioni esistenti, la scelta del contenitore appropriato può contribuire a supportare gli obiettivi di conformità, semplificare le procedure di pulizia e proteggere i componenti elettrici critici negli ambienti più impegnativi.

Prenotare una consulenzaporre una domanda tecnica


PRODOTTI IN PRIMO PIANO

HD product family new

Soluzioni di contenitori dal design igienico per ambienti sanitari

La scelta del design igienico più adatto dipende dall'intensità del lavaggio, dai requisiti di installazione e dal livello di protezione sanitaria richiesto.
La nostra gamma di custodie dal design igienico supporta un'ampia gamma di esigenze applicative in tutte le aree di produzione, lavorazione e supporto. Dalle zone con i requisiti sanitari più elevati agli ambienti più controllati, ogni famiglia di prodotti è sviluppata per adattarsi alle condizioni in cui viene installata e utilizzata.

Il portafoglio comprende contenitori HDW, HDF, AFS, ASR e scatole terminali HDTB , che coprono diversi tipi di installazione e requisiti igienici comunemente presenti nello stesso impianto. Ciò consente di selezionare un contenitore in base al luogo in cui viene utilizzato, anziché adattare l'applicazione al prodotto.

• I contenitori HDW per montaggio a parete e i contenitori HDF da pavimento vengono utilizzati nei casi in cui si applicano i più elevati requisiti sanitari
•i contenitori AFS in acciaio inox con parti superiori inclinate si rivolgono alle aree con pulizia regolare e requisiti igienici moderati
• i contenitori ASR in acciaio inox e le scatole terminali HDTB sono generalmente utilizzati in zone controllate o aree periferiche


DOMANDE FREQUENTI

Che cos'è un contenitore dal design igienico?

Un contenitore dal design igienico è un contenitore elettrico in acciaio inossidabile progettato per supportare l'igienizzazione e ridurre i rischi di contaminazione. Le caratteristiche tipiche includono superfici inclinate, finiture lisce, guarnizioni igieniche ed elevata protezione ingresso per ambienti di lavaggio.

Qual è la differenza tra custodie igieniche e standard in acciaio inox?

Mentre i contenitori standard in acciaio inox si concentrano sulla resistenza alla corrosione, i contenitori dal design igienico sono progettati specificamente per semplificare la pulizia, prevenire l'accumulo di liquidi e ridurre al minimo le aree di proliferazione batterica.

Quali contenitori sono adatti per il lavaggio a pressione elevata o pulito in posizione (CIP)?

I contenitori igienici montati a parete e i contenitori igienici da pavimento sono progettati per i lavaggi più esigenti e per ambienti puliti in cui sono richieste elevata protezione ingresso e struttura igienica.

Quando devono essere utilizzati contenitori igienici da pavimento?

I contenitori igienici da pavimento vengono generalmente utilizzati quando non è possibile il montaggio a parete o quando è necessario alloggiare apparecchiature di controllo più grandi, pur mantenendo rigorosi requisiti igienici.

Sono disponibili diversi livelli di igiene per diverse applicazioni?

Sì. I portafogli di custodie dal design igienico includono in genere soluzioni per livelli di protezione sanitaria elevati, medi e di base, che consentono la selezione in base all'intensità di pulizia e alle esigenze applicative.

RISORSE