Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
HDF
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Design igienico, contenitore da pavimento, HDF

La cassa a pavimento con design igienico nVent HOFFMAN, gamma HDF, è progettata specificamente per proteggere le apparecchiature elettriche in ambienti sanitari che richiedono un elevato livello di pulizia, anche durante le procedure di lavaggio ad alta pressione e ad alta temperatura e di pulizia clean-in-place (CIP). Grazie alle superfici lisce e al drenaggio automatico, al design senza interstizi e all'elevato grado di protezione, la cassa riduce al minimo i rischi igienici e contribuisce a ridurre i tempi di inattività e aumentare la produttività.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

cULus_UL

CE, UK CA, UL

IP66/69

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Materiale Acciaio inossidabile 304
Finitura Spazzolato
Spessore 1.5mm
Grado di pendenza 30°
Risorse Prodotti correlati
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.