Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Aree pericolose

Aree pericolose

MENO COSTI, MAGGIORE PROTEZIONE DELLE PERSONE

chemical industry plant - workers in work clothes in a refinery with pipes and machinery

Come scegliere il prodotto giusto quando sicurezza e protezione sono fondamentali

Per aree pericolose si intendono quegli ambienti in cui i sistemi sono esposti a liquidi, gas o vapori che ne aggrediscono la superficie. Le reazioni chimiche possono accelerare la corrosione e avere altri effetti dannosi. Le temperature estreme, i liquidi o le polveri infiammabili e persino la limatura di metallo possono scatenare un incendio in presenza ossigeno o di una fonte di accensione. È quindi indispensabile scegliere l'apparecchiatura più adatta per prevenire incendi ed esplosioni nelle aree a rischio.

  • Grazie alla nostra esperienza nel settore, potete selezionare i materiali giusti per evitare o ridurre i danni agli armadi
  • La conformità ai requisiti ATEX, IECEx, AEx e ad altre certificazioni globali consente a questi prodotti di resistere agli ambienti difficili, anche eseguendo una minima attività di manutenzione
  • Protezione contro sostanze chimiche come il solfuro di idrogeno, il cloruro ferrico, l'acido HF e così via.
  • Prolungamento della vita utile dei sistemi di protezione delle apparecchiature

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

ZonEx ATEX IECEx tipo 4X, incernierato 316SS, design ATEX

ATEXOpen_m_sq.webp

Progettato e certificato in conformità alla direttiva ATEX 2014/35/UE e agli standard IECEx e AEx per una maggiore sicurezza nell'alloggiamento dei componenti elettrici per applicazioni nelle aree Zona 1 e Zona 2.

ZonEx ATEX IECEx tipo 4X, copertura a vite, design EXE

ZONEXIIScrewCvrSmallClsd_sq.webp

Progettato e certificato in conformità alla direttiva ATEX 2014/35/UE e agli standard IECEx per una maggiore sicurezza nell'alloggiamento dei componenti elettrici, destinati ad applicazioni nelle aree Zona 1 e Zona 2.

Armadio non metallico ZonEx per scatole di derivazione

CarbonBlack_GroupC_m_sq.webp

Ideale per le terminazioni sul campo in aree rischiose. Può essere utilizzato per proteggere le apparecchiature e le terminazioni da contaminanti corrosivi, nel rispetto dei requisiti più rigorosi.

SpectraCool Narrow per interni ed esterni, aree pericolose

SPECTRACOOL_HazLocAC_Group_co_sq.webp

Progettato specificamente per i sistemi di raffreddamento situati in aree pericolose. Design dall'aspetto elegante, senza armadio in ghisa pesante, che prevede un uso minimo di elementi di fissaggio visibili.

Sistemi di riscaldamento per aree pericolose

DAHHL_HLTSTAT_HtrTherm_Group_m_sq.webp

Riscaldatori progettati per l'utilizzo in aree pericolose, in cui i componenti elettronici richiedono la protezione da temperature fredde e dal congelamento, oltre che da condensa e corrosione.

Guarnizioni per fori in aree pericolose

EXAS075SS6_HoleSeal_m_sq.webp

Certificate per l'uso su armadi metallici non verniciati, queste guarnizioni per fori assicurano una tenuta efficace contro la polvere, l'olio e l'acqua. Sono autocentranti, facili di installare e progettate per sigillare le aperture di pulsanti, tubazioni e collegamenti.

Scarichi di sfiato per aree pericolose

BreatherDrains_m_sq.webp

Impediscono l'accumulo di umidità all'interno di armadi approvati per aree pericolose, mantenendo al contempo il grado di protezione UL. Consentono all'aria presente all'interno di un armadio di sfiatare nell'atmosfera circostante, evitando la formazione di condensa e potenziali danni alle attrezzature elettriche.

Kit di finestre per aree pericolose

WindowGroup2_left_m_sq.webp

Tenuta stagna garantita contro la polvere, l'olio e l'acqua. Progettati per essere utilizzati come finestre di visione, questi kit sono ideali per avere visibilità sui componenti interni dell'armadio. Le finestre si installano facilmente praticando un'apertura nell'armadio e fissandole al telaio con gli utensili di montaggio in dotazione.

RISORSE