Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
CarbonBlack_GroupC Product Photo
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Contenitore terminale non metallico ZonEx

Zonex Non-Metallic Terminal Enclosure is ideal for field terminations in hazardous locations. The enclosure meets national and international standards and certifications. It can be used to protect equipment and terminations from corrosive contaminants while meeting rigorous demands. The cabinet is ideal for either panel- or din-mounted components. The enclosures meet ATEX Directives 2014/35/EU and IECEx standards for increased safety in housing electrical components in Zone 1 and Zone 2 applications.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

Type 4, 4X, 12; File No. E61997

UL508A Listed

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

ATEX Directive 2014/34/EU

ATEX

IBExU16ATEX1234U

Ex eb IIC Gb

Ex ta IIIC Da IP66

EN60079-0

EN60079-7

EN60079-31

Service temperature -55C to +135C

IECEx

IECEx IBE16.0049U

Ex eb IIC Gb

Ex ta IIIC Da IP66

IEC 60079-0

IEC 60079-7

IEC 60079-31

Service temperature -55C to +135C

NEMA / EEMAC Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Materiale Fibra di vetro
Finitura Liscio lucido
Colore Nero
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.