Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

nVent HOFFMAN News

Noticias

nVent HOFFMAN News

Enclosure Modification Centers photo

nVent HOFFMAN ModCenter ahora disponible en Norteamérica

Nos complace anunciar los nuevos paquetes estándar de ModCenter, disponibles localmente en Norteamérica, lo que reduce los plazos de entrega.…
Global AC mounted render

New Indoor Side-Mount Global Air Conditioner, 2000 BTU/Hr.

The nVent HOFFMAN Indoor Side-Mount Global Air Conditioner provides a cooling performance of 2,000 BTU/Hr. This eco-friendly air conditioner offers a…
60Classic and Crossboard

Nuevos sistemas de barra colectora

Presentamos nuestros nuevos sistemas de barra colectora, que amplían nuestra cartera con una solución de distribución de energía más completa. En…
A20Sa2208Lppl Disconnect Enclosure With Handle Type 12

Mejoras en gabinetes de desconexión de montaje en pared, tipo 12

Los gabinetes de desconexión de montaje en pared incluidos en el Boletín A25 se están actualizando con dos nuevas características:Pasador de bisagra…
Crq08 Product Photo

Expansión de gabinetes QLine E & I, tipo 4X

Nuestras líneas de gabinetes QLine E & I, tipo 4X ahora se adaptan a aún más aplicaciones. Estos gabinetes de policarbonato y ABS proporcionan un…
PCL First.png

Nuevos gabinetes de policarbonato Tipo 4X/6P

Nuestra línea de gabinetes no metálicos ahora es aún más innovadora. Presentamos los nuevos gabinetes de policarbonato nVent HOFFMAN Tipo 4X/6P,…
HM Cragg partners with nVent

HM Cragg se asocia con nVent para impulsar la calidad y la escalabilidad

RENDIMIENTO CONSTANTE PARA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA HISTORIA DE ÉXITODurante casi 60 años, HM Cragg ha equipado a los clientes con soluciones de…
Snap Connect Wireway Rendering

Conducto de cables comercial tipo 1 con nuevo diseño de conexión rápida

El conducto de cables comercial tipo 1 ahora cuenta con una conexión de ajuste a presión conveniente, lo que hace que la instalación sea más rápida y…
Oip106cr Product Photo

Próximo lanzamiento de actualización de tuercas y paneles del panel de consoleta

Estamos haciendo que el montaje de los dispositivos de control e instrumentación sea aún más fácil. Las consoletas de acero dulce y acero inoxidable…
Mejora de gabinetes autoportantes con acceso simple o doble

Mejora de gabinetes autoportantes con acceso simple o doble

Mejorados para soportar r más aplicaciones, nuestros gabinetes A30 cuentan con una estructura monobloque resistente y opciones de montaje interno…
HOFFMAN-3DR-N1227500-A12Rendering-USEN-a302408lp-ANSI-61 (1).tif

Mejora de bisagra continua con abrazaderas, gabinete tipo 4

Sobre la base de las actualizaciones comunicadas anteriormente, hemos realizado actualizaciones adicionales a la página de destino de la cartera de…
Commerce Controls Success Story

Commerce Controls ofrece protección confiable para servicios públicos

Gabinetes modulares IEC HISTORIA DE ÉXITO Commerce Controls es un integrador de sistemas en el que las ciudades confían con su recurso más preciado:…