Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Gabinetes Global IEC

Soluciones en Gabinetes Modulares Global IEC

Soluciones en Gabinetes Modulares Global IEC

Gabinetes modulares de calidad, resistentes e innovadores. Diseño compatible, versátil y ajustable de acuerdo a las necesidades de tu empresa.

Asegura la protección de tus equipos eléctricos en cualquier aplicación industrial.

 

Solicita asesoría

SSTBH_sq.png
MCF_sq.png
DN.jpg

working-1.jpg

Global IEC Enclosures Toolkit

 

Este Kit de herramientas para el Global IEC con documentación y los enlaces disponibles para los representantes y distribuidores de nVent HOFFMAN con respecto a la oferta Global IEC de gabinetes.

Toolkit


design.jpg

Soluciones flexibles, resistentes, compatibles y de rápida instalación


Un gabinete modular cuenta con un diseño dinámico y una serie de elementos que pueden ser usados para crear un gabinete industrial a la medida. El diseño modular es muy versátil e innovador para asegurar la protección del cableado eléctrico en diversos ambientes.

Este modelo utiliza un sistema de piezas que pueden ser combinadas para crear una solución única y adaptada a las necesidades de la empresa. Los gabinetes modulares son ideales para garantizar la seguridad de tus sistemas eléctricos debido a su fácil instalación, adaptabilidad y robustez.

PSS_sq.png

Innovación en Gabinetes Modulares Industriales

Solución flexible y estandarizada para asegurar la protección del cableado y sistema eléctrico
 

Un gabinete modular cuenta con un diseño dinámico y una serie de elementos que pueden ser usados para crear un gabinete industrial a la medida. El diseño modular es muy versátil e innovador para asegurar la protección del cableado eléctrico en diversos ambientes.

Aplicaciones-para-los-gabinetes-de-montaje-en-pared-4.jpg

Resguarda tus equipos y sistemas eléctricos


Sus múltiples aplicaciones destacan en diferentes industrias:

Automotriz
Química
TI
Tratamiento de aguas
Metalmecánica
Alimentos y bebidas
Farmacéutica
Petróleo y gas

enclosures-easy.jpg

Protege tus equipos en cualquier tipo de ambientes con nuestros gabinetes modulares


nVent HOFFMAN cuenta con una variedad de soluciones en gabinetes modulares eléctricos adaptables a las necesidades de tu empresa e industria.

Solución flexible

soluciones-flexibles.jpg

Gabinetes modulares con capacidad para ser modificados desde su instalación para garantizar un entorno controlado y ser utilizados en diferentes aplicaciones.

Fuerza y seguridad

fuerza-seguridad.jpg

Gabinetes modulares que combinan diseño con una estructura que brinda soporte para el peso de los paneles y sub-paneles capaces de garantizar una solución segura de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Dimensiones estándar

dimension.jpg

Gabinetes modulares con amplias opciones de tamaño estándar. Más de 150 opciones de estructura y más de 350 variedades de paquetes industriales.


Tecnología de fijación rápida Click- In


El diseño dinámico, versátil y flexible de los gabinetes modulares global IEC permite reducir el tiempo de montaje hasta 12 minutos. Con la nueva tecnología de fijación rápida click-in, la instalación de tus gabinetes modulares, es rápida y sin herramientas.

- Alta capacidad de carga, elevación y resistencia a la vibración.

- Reducción de tiempo de montaje. Sistema de fijación rápida a presión.

- Placas de montaje de fijación rápida que permite su instalación por un solo operario.

Variedad de materiales que te ofrecen resistencia para minimizar los riesgos


Gabinetes industriales de ensamble rápido. Con tecnología Click-In para facilitar la unión no necesitas herramientas para ensamblar.

  • Resguarda tus sistemas eléctricos
  • Soluciones modulares adaptadas según la aplicación industrial.
  • Protege tus sistemas críticos en ambientes industriales.
  • Certificaciones UL®, CSA, NEMA, IEC, y VDE.
  • Gabinetes de rápida instalación.
  • Con amplio espacio para el manejo de cableado y sistemas.
  • Compuesto por módulos que se pueden unir al gabinete y satisfacer las necesidades de tu empresa y/o industria.
perfil.jpg

shutterstock_1182482524.jpg