Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Biblioteca para EPLAN

Biblioteca para EPLAN

Minimizar el tiempo de espera y el tiempo de producción de la fabricación puede mejorar significativamente la eficiencia de la fabricación. Estos aspectos impulsan la digitalización tanto con los clientes de nVent HOFFMAN como en los propios procesos de fabricación de nVent HOFFMAN. Una de las muchas iniciativas dentro de nVent HOFFMAN para ayudar a los clientes a lograr una mayor eficiencia de producción es la biblioteca actualizada para EPLAN.

La biblioteca nVent HOFFMAN para EPLAN ahora incluye lo siguiente:

  1. Macros 3D para aquellos que trabajan con el complemento Propanel;
  2. Macros 2D mejorados para aquellos que trabajan con EPLAN P8 versión 2.6 o superior;
  3. Una base de datos de administración de piezas completa con información técnica, fichas técnicas y listados de accesorios relevantes para cada gabinete.

De esta manera, nVent HOFFMAN lo ayuda ahora a reducir el tiempo de ingeniería:

  • Las macros de gabinete están disponibles en dos variantes con puertas con bisagras a la izquierda y a la derecha. Esto ahorra tiempo, ya que las macros no tienen que reelaborarse si se cambia el posicionamiento predeterminado de la puerta;
  • Las macros de gabinete más detalladas, como empaques y montantes, por ejemplo, facilitan la definición de la distribución de componentes.
  • Las macros del gabinete incluyen restricciones de taladrado (se definen restricciones para evitar operaciones de máquina incompatibles que pudieran causar daños en el producto o en las máquinas de modificación);
  • Las macros de accesorios incluyen una plantilla de taladrado (los accesorios requeridos para el maquinado en el gabinete incluyen una plantilla de máquina para reducir el tiempo y evitar errores. Un ejemplo es cuando se prepara para el montaje de los ventiladores de filtro);
  • Los accesorios están conectados a los gabinetes correspondientes. Todos los accesorios con una única ubicación se acoplan automáticamente al gabinete. Aquellos con varias ubicaciones se insertan usando una red inteligente, que podría colocarse en el patrón de agujeros de un bastidor de piso, por ejemplo;
  • La gestión de piezas incluye todos los datos relevantes y confiables, como referencias de artículos y EAN, certificaciones, hojas de datos, dimensiones y pesos, espacio de montaje y mucho más. Los accesorios se incluyen en la gestión de piezas y están vinculados al gabinete correspondiente;
  • Las macros del gabinete incluyen variantes para cada vista, donde cada gabinete disponible en 2D está estructurado en varias variantes, que incluye frontal, placa de montaje, superior e inferior, y derecha e izquierda;

La biblioteca EPLAN actualizada para 2D y 3D se ofrece para cada línea de productos, por ejemplo, para gabinetes de piso. Además, cada gama de gabinetes, incluidos los accesorios de una línea de productos, se ofrece como un archivo EDZ independiente. Dicho archivo incluye las macros 2D y 3D, más la base de datos de gestión de piezas. Adecuado para EPLAN P8 versión 2.6 o superior y complementos Propanel.