Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Soluciones para ambientes extremos

Soluciones para ambientes extremos

Gabinetes y aires acondicionados de nVent HOFFMAN para ambientes extremos


La nueva línea de gabinetes y aires acondicionados de nVent HOFFMAN para ambientes extremos, líder mundial en conexión y protección eléctrica, es una gama de productos que ofrece una solución más confiable y duradera para la máxima protección de controles y equipos críticos en los entornos más exigentes. Ideales para las industrias de aguas residuales, petróleo y gas, costeras, petroquímicas, farmacéuticas, minería y otros ambientes extremos. Los gabinetes y aires acondicionados para ambientes extremos cumplen con las clasificaciones líderes de la industria en cuanto a protección contra el ingreso de agua y partículas.
 

shutterstock_1112719292.jpg

máxima protección de controles y equipos críticos en los entornos más exigentes

Los productos nVent HOFFMAN para entornos extremos protegen los equipos vitales que mantienen su actividad en funcionamiento.

Están diseñados y construidos para soportar algunos de los entornos más exigentes. Disponibles en versiónes estándar listos para una máxima protección.

Cuando realmente importa

  • Colócalos en cualquier lugar, independientemente de las condiciones de funcionamiento
  • Confía en que estas soluciones superarán cualquier entorno, incluso en los más exigentes
  • Equipos disponibles en configuraciones estándar para crear el mejor diseño para tu aplicación
shutterstock_634580372.jpg

ExtremeEnvironmentsEnclosuresGrp_m.tif

Gabinetes para ambientes extremos


Esta línea de Gabinetes de nVent HOFFMAN es ideal para entornos extremos, ofrecen una máxima protección contra la corrosión, el exceso de humedad, la lluvia y los grandes cambios de temperatura.

Cumple con las rigurosas clasificaciones UL Tipo 4X, IEC IP66 e IP69 para proteger los sistemas eléctricos, de datos y de control, ante grandes cambios de temperatura, humedad, corrosión y rayos UV.
 

CARACTERÍSTICAS

  • Certificados según las normas UL Tipo 4X, IEC IP66 e IP69
  • Diseño de bisagra con paneles de puerta elevables y bloqueables para facilitar el mantenimiento y prolongar la vida útil
  • Sólida protección para los equipos, sistemas y controles eléctricos y electrónicos
  • Construidos con acero inoxidable resistente a la corrosión 
  • Junta sin adhesivo
  • Tornillos de bloqueo que garantizan la estabilidad y la seguridad de la puerta una vez que se bloquea
  • Fácil mantenimiento
BE328_WXD_NightHawk_ACFront_m.tif

Aires acondicionados para ambientes extremos


Estos aires acondicionados de nVent HOFFMAN pueden mantener un rendimiento óptimo de enfriamiento durante períodos prolongados en los entornos más difíciles. Los aires acondicionados ofrecen la mayor protección de entrada disponible contra agua y partículas, con clasificaciones IEC IP66 e IP69.

Especialmente diseñados de adentro hacia afuera para brindar durabilidad y rendimiento.
 

CARACTERÍSTICAS

  • La única unidad de aire acondicionado del sector con certificación IEC IP66 e IP69
  • Diseñados para soportar lavados a alta presión sin necesidad de tomar precauciones adicionales
  • Ideal para aplicaciones de alimentos y bebidas
  • Con filtro de aluminio fácil de limpiar y sustituir; puede soportar repetidos lavados
  • Fácil mantenimiento
  • Protección anticorrosiva avanzada opcional

herramientas de venta

Aires acondicionados para ambientes extremos

Hoffman-SLSH-H87757-ExtremeAC-ES-2208.jpg

Descargar

Aires acondicionados para alimentos y bebidas

Hoffman-SLSH-H88417-ExtremeACFB-ES-2208.jpg

Descargar

Gabinetes para ambientes extremos

Hoffman-SLSH-H87758-ExtremeEncl-ES-2208.jpg

Descargar

Guía de selección de categoría de productos

Hoffman-SLSH-H88164-ExtremeMap-ES-2208.jpg

Descargar

shutterstock_1182482524.jpg