Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
Crq08 Product Photo

Expansión de gabinetes QLine E & I, tipo 4X

Nuestras líneas de gabinetes QLine E & I, tipo 4X ahora se adaptan a aún más aplicaciones. Estos gabinetes de policarbonato y ABS proporcionan un acceso sencillo y protegen los controles frente a entornos corrosivos. Para respaldar una gama aún más amplia de aplicaciones, estas líneas de gabinetes se han ampliado con más tamaños y accesorios.

QLine E está diseñada para un montaje interno flexible y ahora incluye 40 tamaños adicionales y cinco nuevos accesorios.
Esto incluye, entre otros:

  • Opciones de perforaciones métricas
  • Kit de hardware de 23 mm
  • Nuevos gabinetes con profundidad de base de 75 mm (PCEH, PCEHCC)

QLine I es la opción más grande dentro de la gama QLine y proporciona mayor espacio y protección para controles de mayor tamaño. Esta ampliación añade 12 nuevos tamaños y 36 nuevos accesorios a la línea QLine I.
Esto incluye, entre otros:

  • Gabinetes de 400 x 400 mm con paneles opcionales y anillos de extensión
  • Paneles abatibles de plástico
  • kits de hardware de 6 piezas para tamaños más grandes

Para obtener más información, consulte las páginas del producto.

Gabinetes QLine E, tipo 4X Gabinetes QLine I, tipo 4X