Skip to main content
Please Select Your Country and Language Preferences
Changing your location may affect product availability. Certain products may not be available in all international regions.
Current Selected Country: Puerto Rico | Español
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Monitoreo y protección

Monitoreo y protección
PROTECCIÓN PARA LO MÁS IMPORTANTE
AdobeStock_258058613.jpeg

Asegure la protección de sus equipos de seguridad con equipos en los que confía

La protección física es un mercado muy importante en el mundo actual, especialmente con el desarrollo de ciudades inteligentes y la creciente necesidad de proteger activos individuales. Abarca segmentos como tránsito, en campus, municipal y mucho más. La adquisición del equipo de protección adecuado reduce los robos y hurtos, convirtiéndose en un elemento esencial para la prevención de delitos.

  • Se ofrecen gabinetes de montaje en pared en múltiples materiales, con protección que varía entre UL tipo 1, tipo 12, tipo 3R, tipo 4 y tipo 4X
  • Los gabinetes y racks modulares de soporte independiente ofrecen infraestructura de protección a la red
  • La escalerilla facilita el mantenimiento del cableado de protección de la red

La amplia gama de productos de nVent HOFFMAN ofrece muchas soluciones bajo un nombre de confianza.

PRODUCTOS DESTACADOS

Gabinetes

AccessPlus Double-Hinge Type 1

AccessPlus con bisagra doble, tipo 1

ProTek Single-Door UL and NEMA Type 4 12

ProTek de puerta simple, UL y NEMA tipo 4, 12

ProTek Single-Door Fan Packages

Paquetes de ventilador de puerta simple ProTek

ProTek Double-Hinged Fan Packages

Paquete de ventiladores de doble bisagra ProTek

Ultrx WiFi Type 4X

Ultrx WiFi, tipo 4X

PolyPro WiFi Type 4X

PolyPro WiFi, tipo 4X

Hinge-Cover WiFi Type 4X

Cubierta abatible WiFi, tipo 4X

ComLine Type 4X

ComLine, tipo 4X

ComLine OSP Package Type 4X

Paquete ComLine OSP tipo 4X

ComLine Vertical Mount Cabinet

Gabinete ComLine de montaje vertical

Racks y gabinetes

Open Frame Rack 2-Post

Rack de marco abierto de 2 postes

Open Frame Rack 4-Post

Rack de marco abierto de 4 postes

Recorridos y gestión de cables

CableTek Horizontal Cable Manager

Organizador de cables horizontal CableTek

CableTek Vertical Cable Manager

Organizador de cables vertical CableTek

Accesorios

Pole-Mount Kit

Kit de montaje en poste

Solar Shield Top

Tapa de protección solar