Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 538 resultados (2412 artículos )

PH39947.jpg image

Inserto para clavadoras

Inserto de nylon para la fijación directa de componentes frágiles y plásticos, como cajas eléctricas. Compatible con las clavadoras accionadas por gas o batería más populares del mercado, para una instalación más segura.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Inserto para clavadoras
PH5840.jpg image

Canal strut tipo E, ranurado

Se usa para crear marcos y estructuras de canal strut.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Canal strut tipo E, ranurado, PG, 3,000 mm x 83 mm x 41 mm x 2.5 mm
Canal strut E, ran., acero, pregalv., 6 m x 83 mm x 41 mm x 2,5 mm
PH5829.jpg image

Placa de poste base, ángulo con orificio 1-1

Base para perfil 41 para fijar perfiles a paredes o suelos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Placa de poste base, ángulo con orificio 1-1, 100 mm x 100 mm x 40 mm
PH5435.jpg image

Soporte en ángulo para esquinas con orificios 1-3

Soportes angulares para crear trapecios y estructuras con perfiles.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte en ángulo para esquinas con orificios 1-3, 132 mm x 56 mm
PH41413.jpg image

Herramienta martillable para anclajes embutidos

Esta herramienta está diseñada para su uso en la configuración de los anclajes de metal.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Herramienta martillable para anclajes embutidos, M10 Varilla, 40 mm
Herramienta martillable para anclajes embutidos, M12 Varilla, 50 mm
Herramienta martillable para anclajes embutidos, M6 Varilla, 30 mm
PH5507.jpg image

SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho

Abrazadera de aislamiento con 2 tornillos para usar con tuberias de metal.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho, 13 mm Aislamiento, 10 mm OD
SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho, 13 mm Aislamiento, 12 mm OD
SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho, 13 mm Aislamiento, 15 mm OD
SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho, 13 mm Aislamiento, 18 mm OD
SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho, 13 mm Aislamiento, 22 mm OD
SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho, 13 mm Aisl, 27 mm OD, 3/4" tubo, 20 DN
SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho, 13 mm Aislamiento, 28 mm OD
SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho, 13 mm Aisl, 34 mm OD, 1" tubo, 25 DN
SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho, 13 mm Aislamiento, 35 mm OD
Abrazadera para tubos aislados SIT CLIM con extremos de caucho, aislamiento de 13 mm, 42 mm diá
SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho, 13 mm Aisl, 49 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN
SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho, 13 mm Aislamiento, 54 mm OD
SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho, 13 mm Aisl, 60 mm OD, 2" tubo, 50 DN
SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho, 13 mm Aisl, 76 mm OD, 2 1/2" tubo, 65 DN
SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho, 13 mm Aisl, 89 mm OD, 3" tubo, 80 DN
SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho, 13 mm Aislamiento, 108 mm OD
SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho, 19 mm Aislamiento, 10 mm OD
SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho, 19 mm Aislamiento, 12 mm OD
SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho, 19 mm Aislamiento, 15 mm OD
SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho, 19 mm Aislamiento, 18 mm OD
SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho, 19 mm Aisl, 21 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN
Abrazadera para tubos aislados SIT CLIM con extremos de caucho, aislamiento de 19 mm, 22 mm diá
SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho, 19 mm Aisl, 27 mm OD, 3/4" tubo, 20 DN
Abrazadera para tubos aislados con extremos de caucho, aislamiento de 19 mm, tubo de 28 mm
SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho, 19 mm Aisl, 34 mm OD, 1" tubo, 25 DN
Abrazadera para tubos aislados SIT CLIM con extremos de caucho, aislamiento de 19 mm, 35 mm diá
Abrazadera para tubos aislados con extremos de caucho, aislamiento de 19 mm, tubo de 42 mm (1 1/4")
Abrazadera para tubos aislados SIT CLIM con extremos de caucho, aislamiento de 19 mm, 49 mm diá
Abrazadera para tubos aislados SIT CLIM con extremos de caucho, aislamiento de 19 mm, 54 mm diá
Abrazadera para tubos aislados SIT CLIM con extremos de caucho, aislamiento de 19 mm, 60 mm diá
Abrazadera para tubos aislados con extremos de caucho, aislamiento de 19 mm, tubo de 76 mm (2 1/2")
Abrazadera para tubos aislados con extremos de caucho, aislamiento de 19 mm, tubo de 89 mm (3")
SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho, 19 mm Aislamiento, 108 mm OD
Abrazadera para tubos aislados con extremos de caucho, aislamiento de 19 mm, tubo de 114 mm (4")
Abrazadera para tubos aislados con extremos de caucho, aislamiento de 19 mm, tubo de 139,7 mm (5")
Abrazadera para tubos aislados con extremos de caucho, aislamiento de 19 mm, tubo de 168,3 mm (6")
nVent CADDY Cat HP J-Hook Assemblies

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with T-Grid Clip

The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with T-Grid Clip offers a quick installation to floor-mounted T-grid applications.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip de riel para falso plafón, 25 mm Diámetro
Vertical Up

Wire Basket Tray Vertical Up

The nVent CADDY Wire Basket Tray Vertical Up assists in the management of low-voltage cabling systems when transitioning from a horizontal to a vertical application.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Wire Basket Tray Vertical Up, Electrogalvanized
PH39082.jpg image

Soporte estructural universal con perfil strut

Se utiliza para sujetar un arriostramiento sísmico en perfil strut a la estructura
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte estructural universal con perfil strut, 14.3 mm del orificio
Soporte estructural universal con perfil strut, 20.6 mm del orificio
PH34334.jpg image

4J15 Twist Clip con perno roscado, para riel angosto

Rápido, gire para instalar el clip para el espárrago roscado al lugar de montaje, para aplicaciones acústicas con perfil en T en espacios estrechos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
4J15 Twist Clip con perno roscado, para riel angosto, 15 mm T-Grid, M6 Tornillo, 16 mm Tornillo
PH4592.jpg image

Tuerca de inserción nVent CADDY Superklip IN

Tornilleria varia para la serie nVent CADDY Superklip.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tuerca de inserción nVent CADDY Superklip IN, M6 Varilla
Tuerca de inserción nVent CADDY Superklip IN, M8 Varilla
PH5378.jpg image

Acoplador de canal en C

Diseñado para usar con perfil en C, use juntas para unir perfiles de un extremo a otro.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Acoplador de canal en C, E0, E1, E2, E0L, E2L canal
Acoplador de canal en C, E3, E4 canal