Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
PH5507.jpg image
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero;Poliisocianurato
Acabado Electrogalvanizado
Densidad 5 lb/ft³
Densidad 80 kg/m³
Fuerza compresiva 75 psi @ 73 °F
Fuerza compresiva 520 kPa @ 23 °C
Conductividad térmica 0.21 Btu-in./h-ft2-°F @ 50 °F
Conductividad térmica 0.03 W/m-K @ 10 °C
Temperatura -40 to 194 °F
Temperatura -40 to 90 °C

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar