Soporte estructural universal con perfil strut, 14.3 mm del orificio
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soporte estructural universal con perfil strut, 14.3 mm del orificio
N.º de catálogo: CSBUS1
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Se usa para instalaciones cuando el arriostramiento es perpendicular a la estructura
- Una sola llave se adapta a toda la tornillería, lo que elimina la necesidad de cambiar las herramientas
- La cabeza desprendible asegura una torsión correcta y simplifica la inspección
Especificaciones
Atributos del producto
| Cargas FM | |||||
| N.º de pieza | Elemento de arriostramiento | Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
| CSBUS1 | 41 x 41 Canal strut | 8940 N | 12630 N | 15210 N | 16940 N |
| CSBUS2 | 41 x 41 Canal strut | 8940 N | 12630 N | 15210 N | 16940 N |
Catálogo
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones


- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.