Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
PH39082.jpg image
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Soporte estructural universal con perfil strut

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero
Acabado Electrogalvanizado
Cargas FM
N.º de pieza Elemento de arriostramiento Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBUS1 41 x 41 Canal strut 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N
CSBUS2 41 x 41 Canal strut 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Vídeo
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Longitudinal Rigid Bracing (STRUT) for Trapeze Applications

Play

nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar