Abrazadera para tubos aislados con extremos de caucho, aislamiento de 19 mm, tubo de 76 mm (2 1/2")
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Abrazadera para tubos aislados con extremos de caucho, aislamiento de 19 mm, tubo de 76 mm (2 1/2")
N.º de catálogo: SCLI19I0076
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Previamente montadas con abrazaderas de acero de dos tornillos
- Resistencia contra incendios B2 según DIN 4102–1
- Clasificación contra incendios M1 según NFP 92-501
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.