All Products
Productos | 538 resultados (2412 artículos )

4G24 Twist Clip con perno roscado
Rápido, gire para instalar el clip para el espárrago roscado al lugar de montaje, para aplicaciones acústicas con perfil en T.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
4G24 Twist Clip con perno roscado, CADDY ARMOUR, Gris, 11 mm Tornillo, 1.5 mm Brida, 24 mm T-Grid
Twist Clip con esparrago de 11 mm, blanco., ala max 1,5 mm, r. p/fal. pl. 24 mm
4G24 Twist Clip con perno roscado, CADDY ARMOUR, Gris, 16 mm Tornillo, 1.5 mm Brida, 24 mm T-Grid
4G24 Twist Clip con perno roscado, Pintado, Blanco, 16 mm Tornillo, 1.5 mm Brida, 24 mm T-Grid
4G24 Twist Clip con perno roscado, Pintado, Blanco, 16 mm Tornillo, 1.5 mm Brida, 24 mm T-Grid
4G24 Twist Clip con perno roscado, CADDY ARMOUR, Gris, 25 mm Tornillo, 1.5 mm Brida, 24 mm T-Grid
4G24 Twist Clip con perno roscado, Pintado, Blanco, 25 mm Tornillo, 1.5 mm Brida, 24 mm T-Grid

nVent CADDY Speed Link SLK con terminación en clip martillable
Solución versátil de soporte aéreo que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias vigas, vigas y bridas de acero estructural.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
CADDY Speed Link SLK con terminación en clip martillable, 1.5 mm Cable, 3 m Longitud, 3–8 mm Brida
CADDY Speed Link SLK con terminación en clip martillable, 1.5 mm Cable, 3 m Longitud, 8–14 mm Brida
CADDY Speed Link SLK con terminación en clip martillable, 2 mm Cable, 3 m Longitud, 3–8 mm Brida
CADDY Speed Link SLK con terminación en clip martillable, 2 mm Cable, 3 m Longitud, 8–14 mm Brida

SOSR Abrazadera de doble orificio de seguridad para tubo de CPVC
Correa de sujeción de sobrevoltaje metálica con bordes lisos; para usar con tubo de plástico no aislado en una sola compensación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
SOSR Abrazadera de doble orificio de seguridad para tubo de CPVC, 3/4" tubo, 20 DN
Abrazadera de doble orificio de seguridad para tubo de CPVC, tubo de 1”, DN25
SOSR Abrazadera de doble orificio de seguridad para tubo de CPVC, 1 1/4" tubo, 32 DN
SOSR Abrazadera de doble orificio de seguridad para tubo de CPVC, 1 1/2" tubo, 40 DN
SOSR Abrazadera de doble orificio de seguridad para tubo de CPVC, 2" tubo, 50 DN

Soporte en ángulo para esquinas abiertas 2-2 de canal en C
Diseñado para usar con perfil en C, use escuadras para crear trapecios y estructuras.

Kit de Bobina (Carrete) nVent CADDY Speed Link SLK
El kit incluye una bobina de alambre de acero nVent CADDY Speed Link y dispositivos de bloqueo SLK empaquetados juntos, lo que simplifica el transporte al lugar de trabajo y reduce el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de carrete con 150 m de cable de 1,5 mm y 100 colg. s/her. - 19,5 kg
Kit de carrete con 50 m de cable de 1,5 mm y 25 colg. s/her. - 19,5 kg
Kit de Bobina (Carrete) nVent CADDY Speed Link SLK, 2 mm Cable, 100 m, 50 Locking Devices

Clip metálico de fijación resistente al fuego
Soporte innovador de cable de bajo perfil para instalaciones donde el espacio es primordial que cumple con todos los requisitos para la ruta de salida. Ideal para el enrutamiento de otros servicios como climatización, mecánica o fontanería. .

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tornillo para concreto (hormigón) BSZ-SU, Atlantis, diám. broca 6 mm, t.40 mm
Tornillo concreto (hormigón) BSZ-SU, Atlantis, diám. broca 6 mm, tornillo 50 mm
Tornillo concreto (hormigón) BSZ-SU, Atlantis, diám. broca 8 mm, tornillo 70 mm
Tornillo para concreto (hormigón) BSZ-SU, Atlantis, diám. broca 10 mm, t. 100 mm
Tornillo concreto (hormigón) BSZ-SU, Atlantis, diám. broca 10 mm, t. 120 mm
Tornillo concreto (hormigón) BSZ-SU, Atlantis, diám. broca 12 mm, t. 110 mm
Tornillo para concreto (hormigón) BSZ-SU, EG, diám. broca 6 mm, tornillo 40 mm
Tornillo para concreto (hormigón) BSZ-SU, EG, diám. broca 6 mm, tornillo 50 mm
Tornillo para concreto (hormigón) BSZ-SU, EG, diám. broca 8 mm, tornillo 70 mm
Tornillo para concreto (hormigón) BSZ-SU, EG, diám. broca 10 mm, tornillo 100 mm
Tornillo para concreto (hormigón) BSZ-SU, EG, diám. broca 10 mm, tornillo 120 mm
Tornillo para concreto (hormigón) BSZ-SU, EG, diám. broca 12 mm, tornillo 110 mm

nVent CADDY Speed Link SLS Kit para trapecio
Solución trapezoidal telescópica única e innovadora apoyada por una instalación de alambre y un ajuste de altura rápido, flexible y sin ninguna herramienta.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS Kit para trapecio

Soporte de cable doble con inserto
Soporte de cable doble no continuo, listo para usar, para hormigón, diseñado para instalarse, con solo presionar el pulgar, en un orificio de 6 mm de diámetro.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de cable doble con inserto, 80 cable, 10 mm Diámetro

Clip para varilla roscada
Accesorio estructural innovador para los clips de conducto de plástico, diseñado para instalar con la mano en varillas roscadas M8 y M10.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip para varilla roscada, M8, M10 Varilla

Elevador interior 45° de bandeja de escalera Speedway
Proporciona elevadores interiores de 45° diseñados y fáciles de usar con acoplador Speedlok integrado para sistemas de escaleras portacables Speedway.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Elevador interior 45° de bandeja de escalera Speedway, 150 mm
Elevador interior 45° de bandeja de escalera Speedway, 300 mm
Elevador interior 45° de bandeja de escalera Speedway, 450 mm
Elevador interior 45° de bandeja de escalera Speedway, 600 mm
Elevador interior 45° de bandeja de escalera Speedway, 750 mm
Elevador interior 45° de bandeja de escalera Speedway, 900 mm

Clip básico de conducto de plástico
Innovadora gama de clips para una rápida instalación de conductos de plástico en una amplia variedad de estructuras gracias a su diseño ajustable compatible con tornillos convencionales o inserto sin rosca.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip básico de conducto de plástico, 16 mm OD
Clip básico de conducto de plástico, 20 mm OD
Clip básico de conducto de plástico, 25 mm OD
Clip básico de conducto de plástico, 32 mm OD
Clip básico de conducto de plástico, 40 mm OD
Clip básico de conducto de plástico, 50 mm OD