4G24 Twist Clip con perno roscado, CADDY ARMOUR, Gris, 25 mm Tornillo, 1.5 mm Brida, 24 mm T-Grid
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
4G24 Twist Clip con perno roscado, CADDY ARMOUR, Gris, 25 mm Tornillo, 1.5 mm Brida, 24 mm T-Grid
N.º de catálogo: 4G24M25
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Compatible Items
Características
- Soporta accesorios eléctricos del riel para falso plafón acústico
- No se requieren herramientas para la instalación
- Instalación de fijación por giro rápida, fácil y segura
- Diseñado para reducir el raspado del riel para falso plafón
- La tuerca se vende por separado
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Informe de prueba
Certificaciones
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889

Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.