Clip básico de conducto de plástico, 25 mm OD
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Clip básico de conducto de plástico, 25 mm OD
N.º de catálogo: SCBC25
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Items
Características
- Instalación de conduit a presión
- Compatible con inserto sin rosca de plástico o con un simple tornillo, permite fijarse fácilmente a una variedad de estructuras, incluyendo hormigón, ladrillo, cubiertas metálicas y madera contrachapada
- Los clips se pueden montar fácilmente juntos con un número limitado de puntos de fijación a la estructura
- No propagación de llama según IEC 61386-25
- Pasó la prueba de hilo o alambre incandescente a 650 °C conforme a la norma EN 60695-2
- Libre de halógenos
- Estabilizado UV
Especificaciones
Atributos del producto










Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.