Tornillo para concreto (hormigón) BSZ-SU, EG, diám. broca 12 mm, tornillo 110 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tornillo para concreto (hormigón) BSZ-SU, EG, diám. broca 12 mm, tornillo 110 mm
N.º de catálogo: BSZSU12110EG
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- Resitente al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes con exposición al fuego
- Certificado ETA para el uso en hormigón fisurado y no fisurado
- Aprobado para aplicaciones sísmicas con categoría C1 (todos los diámetros)
- Aprobado para aplicaciones sísmicas con categoría C2 (para broca diámetro 8mm y superior)
- Anclaje desmontable; ideal para fijaciones temporales
- Acabado Atlantis con protecc. corrosión (ambiente C3 según EN ISO 9223 y 9224)
- El acabado Atlantis es adecuado para la instalación en exteriores
Especificaciones
Atributos del producto
| Características de las cargas axiales de ETA-20/0046 | |||
| N.º de pieza | Hormigón fisuradon C20/25 | Hormigón no-fisurado C20/25 | Profundidad Engastada Estándar |
| BSZSU06040xx | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZSU06050xx | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZSU08070xx | 5.88 kN | 8.41 kN | 65 mm |
| BSZSU10100xx | 8.99 kN | 12.85 kN | 85 mm |
| BSZSU10120xx | 8.99 kN | 12.85 kN | 85 mm |
| BSZSU12110xx | 12.51 kN | 17.87 kN | 105 mm |
Certificaciones
VdS
English
CEA 4001:2021-01
CE, 20-0046
Spanish
ETA-20/0046
CE, 20-0046
English
ETA-20/0046






- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.