Clip metálico de fijación resistente al fuego, 16 cable
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Clip metálico de fijación resistente al fuego, 16 cable
N.º de catálogo: PKM16H6IN
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Items
Características
- Incluye un inserto para obtener la resistencia contra incendios grado E30 de acuerdo a la DIN 4102-12
- Ideal para corridas de cable pequeñas
- El clip flexible mantiene su forma y permite que los cables se inserten después de la instalación
- Los bordes redondos ayudan a prevenir el daño en el cable
- Los cables se instalan eficientemente asegurando una apariencia profesional y consistente
- El perfil bajo permite instalaciones en espacios reducidos
Especificaciones
Atributos del producto
| E30 Fire Rating Data Cable Capacity | ||||
| Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30 | ||||
| Part Number | Number of Wire Pairs | Wire Diameter | Cable Diameter | Number of Cables |
| PKM10H6IN | 2 | 0.8 mm | 6.6 mm | 14 Max |
| 4 | 0.8 mm | 8.8 mm | 10 Max | |
| PKM16H6IN | 2 | 0.8 mm | 6.6 mm | 24 Max |
| 4 | 0.8 mm | 8.8 mm | 18 Max | |
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
DIN 4102-12 abP P-MPA-E-17-008
English,German
DIN 4102-12






Accessory
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.