PCB Board Retainers, Card-Loks & Wedge-Loks

PR Card-lok Hero banner
Card-Lok de retracción positiva

Para un mantenimiento de segundo nivel fiable

Más información

Retenedores y extractores de placas

Soluciones probadas para la retención y extracción de placas PCB

Durante más de 40 años, las líneas de productos Calmark y Birtcher de nVent SCHROFF han sido líderes en el sector de la retención y extracción de placas PCB. Cuentan con la confianza de las principales empresas militares y aeroespaciales del mundo, ya que ofrecen soluciones resistentes, probadas y de alto rendimiento. Fabricadas en una planta que cumple con la norma AS9110D, para garantizar la calidad del nivel estándar MIL.

nVent SCHROFF San Diego Factory Virtual Capabilities Tour

Play

Orientación de expertos

Nuestros experimentados ingenieros ofrecen consultas personalizadas a fin de ofrecer las mejores soluciones para sus necesidades únicas.

Integración perfecta

Nuestros productos están diseñados para ser compatibles con sus sistemas existentes, lo que facilita la instalación y las actualizaciones.

Prototipos innovadores

Gracias al acceso a plantillas CAD y prototipos impresos en 3D, puede visualizar y perfeccionar sus componentes antes de la producción.

Aseguramiento de la calidad

Fabricados en una planta que cumple con la norma AS9100D, nuestro compromiso con la calidad garantiza la fiabilidad y el rendimiento en aplicaciones críticas.




Líneas de productos

nVent SCHROFF Calmark Card-Lok and Birtcher Wedge-Lok PCB retainers for high shock, vibration, and thermal management in defense systems

Card-Loks y Wedge-Loks

Principales ventajas

  • Diseños para mantenimiento de segundo nivel como Card-Loks con limitación de apriete, sin herramientas y de retracción positiva
  • Diseños innovadores con alta resistencia térmica y fuerza de sujeción para obtener el mejor rendimiento de su clase
  • Productos COTS estándar o modificados para satisfacer los requisitos de la aplicación

Características principales

  • Diseños con eje, sin eje y dentados
  • Acabados en película química dorada, película química transparente, negro anodizado, negro duro anodizado o niquelado no electrolítico

Buscar productos

VITA 48.4 compliant nylon and aluminum PCB inserters and extractors for safe card removal in rugged chassis.

Insertores, extractores, palancas y expulsores

Principales ventajas

  • Diseños que garantizan una extracción segura de la tarjeta para aplicaciones exigentes
  • Oferta con compensación de tolerancia diseñada para mitigar los problemas de tolerancia de la placa y satisfacer los requisitos de mantenimiento de segundo nivel

Características principales

  • Exterior de aluminio y nailon
  • Cumple con los estándares MIL, incluidos VITA 48.4 y 48.2

Buscar productos

nVent SCHROFF stainless steel spring-based PCB tainers and card guides for grounding in low-vibration sheet metal applications.

Separadores PCB, retenedores y guías de tarjetas

Principales ventajas

  • Oferta económica para retención de PCB en aplicaciones de lamina de metal
  • Para aplicaciones de bajo impacto y vibración
  • Los contenedores de metal ofrecen presión positiva por resorte para retener o aterrizar la PCB

Características principales

  • Diseñados para aplicaciones de lámina de metal o pared fría
  • Productos con guía de nailon disponibles para aplicaciones en las que se requiere resistencia a alcalinos, ácidos débiles o solventes.

Buscar productos

VITA-compliant conduction-cooled assembly (CCA) module with integrated high-performance thermal Card-Lok retainer.

Conjuntos y módulos enfriados por conducción

Principales ventajas

  • Conforme a VITA Conjuntos enfriados por conducción con enfriamiento de alto rendimiento para entornos hostiles
  • Gestione todos los componentes con un único SKU
  • Plantillas CAD conformes con VITA disponibles para descargar
  • Servicios de preensamblaje y armado de kits disponibles

Características principales

  • Bastidores de conducción disponibles en 3U y 6U
  • Disponibles en negro anodizado, película química o niquelado no electrolítico para una excelente resistencia a la corrosión
  • Aluminio 6061-T651 para alta conductividad térmica y soporte ligero

Buscar productos

ANSI VITA 1.6 compliant aluminum keying brackets for conduction-cooled military and ruggedized systems to prevent mismating.

Codificación de conjuntos enfriados por conducción

Principales ventajas

  • Para los módulos enfriados por conducción que se usan en sistemas militares y reforzados sin sistemas de panel frontal
  • Fíjelo a los conjuntos enfriados por conducción y evite daños en el placa base debido a la inserción en una ranura incorrecta

Características principales

  • Cumple con la norma ANSI VITA 1.6
  • 6 configuraciones por conjunto de soporte de codificación
  • 36 configuraciones en una aplicación de conducción enfriada de 6U
  • Hasta 1296 combinaciones de teclas en una aplicación de 6U enfriada sin conducción
  • Soporte de aluminio para película química dorada o transparente

Buscar productos




Noticias y recursos

Board News&Resources-Performance Data

Guía de rendimiento de Card-Lok

Más información
Board News&Resources-Certification

Certificación del sistema de calidad AS9100

Más información
Board News&Resources-A&D

Folleto sobre el sector aeroespacial y de defensa

Más información



Productos en acción

High Thermal Sawtooth Card-Loks and Integrated Conduction Cooled Assemblies by nVent SCHROFF

Play

Conduction Cooled Assemblies: Learn How We Can Help Address Your Thermal Challenges

Play

nVent SCHROFF San Diego Factory Virtual Capabilities Tour

Play

CONTACTO Y DISTRIBUCIÓN

Contáctenos

¿No está seguro de por dónde empezar?

Si está interesado en trabajar con nosotros, contáctenos; nos encantaría saber de usted.

Contáctenos

Dónde comprar

¿Necesita encontrar nuestros productos cerca de usted?

Utilice nuestro localizador de oficinas de ventas a nivel mundial para encontrar rápidamente una oficina de nVent SCHROFF cerca de usted.

Localizador de tiendas