Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Card-Lok de retracción positiva

Card-Lok de retracción positiva

Card-Lok de retracción positiva

Para un mantenimiento confiable de segundo nivel

En entornos difíciles, es fundamental acceder a los componentes electrónicos vitales. Si bien los Card-Loks son importantes para asegurar sistemas VPX reforzados, los Card-Loks estándares pueden quedar atascados en el chasis.

El diseño de los Card-Loks de retracción positiva de nVent SCHROFF evita fallas por fricción estática, lo que permite una extracción garantizada en segundo nivel, al mismo tiempo que mejora la fuerza de sujeción y la disipación de calor de los Card-Loks estándares.

Design to protect electronics physically and thermally

Fácil mantenimiento de segundo nivel

  • El mecanismo de retracción positiva elimina la adherencia, lo que permite una remoción fiable
  • Disminución de reemplazos en las líneas de Calmark&Birtcher 260, 265 y 280
  • Cumple con los requisitos de VITA 46, 48.2, 48.4, 48.5, 48.8 y SOSA
Made and tested to meet MIL Standards

Fuerza de la abrazadera/Gestión térmica

  • Cumple con los requisitos avanzados de disipación de calor y resistencia a golpes y vibraciones
  • La retracción positiva con la película química dorada mostró una fuerza de sujeción de 450 lb, 2,4 veces mayor que el Card-Lok estándar
  • La resistencia térmica para el oro químico se midió a 1.22 °C/W, un 45 % menos que el estándar Card-Lok.

Custom Off the Shelf (COTS)

Personalizable

  • Productos COTS estándar o modificados para satisfacer los requisitos de la aplicación
  • Optimizado para requisitos de SWaP
  • Acceso al equipo de ingeniería altamente especializado de nVent SCHROFF

 

Recursos

SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Hoja de datos

Card-Lok Serie 260PR

Descargar
SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Hoja de datos

Card-Lok Serie 265PR

Descargar
SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Hoja de datos

Card-Lok Serie 280PR

Descargar
Positive Retraction Card-Lok
Card-Lok de retracción positiva

Tecnología diseñada para proporcionar un mantenimiento de segundo nivel fiable

Descargue nuestro informe técnico

 

Contáctenos

Para obtener más información sobre nuestra oferta de Card-Loks de retracción positiva COTS, hable con un especialista en productos.