Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

All Products

All Products
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
schließenerweitern
  • Anwendungen
Filter0

Unterkategorien

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Details

Produkte | 538 Ergebnisse (2412 artikel)

PH22349.jpg image

Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder-Halter, aussen

Wirksame Mittel zur Kabelverlegung und Sicherung von Stahlträgerelementen. Einfach zu installieren durch Aufschlagen auf den Stahlflansch.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder-Halter, Federstahl, 2–3 mm Flansch
Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder-Halter, Federstahl, 21–28mm Flansch
Kabelbinderhalter mit Flanschklipp, 3–8 mm Flansch
Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder-Halter, Federstahl, 3–8 mm Flansch
Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder-Halter, aussen, S301, 3–8 mm Flansch
Kabelbinderhalter mit Flanschklipp, 8–14 mm Flansch
Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder-Halter, Federstahl, 8–14 mm Flansch
Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder-Halter, aussen, S301, 8–14 mm Flansch
Kabelbinderhalter mit Flanschklipp, 14–20 mm Flansch
Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder-Halter, Federstahl, 14–20mm Flansch
Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder-Halter, aussen, S301, 14–20 mm Flansch
PH4544.jpg image

H-PSM Flanschklipp mit Kabelschutzrohr Schelle, seitliche Montage

Einfache Möglichkeit, Rohre durch einfaches Aufschlagen einer Federstahlklammer an einen Stahlträger zu befestigen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Kabelschutzrohrklipp mit Flanschklipp, seitlich, 22–30 mm Rohr, 3–8 mm Flansch
Kabelschutzrohrklipp mit Flanschklipp, seitlich, 22–30 mm Rohr, 8–14 mm Flansch
H-PSM Flanschklipp mit Kabelschutzrohr Schelle, 22–30 mm OD, 14–20 mm Flansch
H-PSM Flanschklipp mit Kabelschutzrohr Schelle, 30–35 mm OD, 3–8 mm Flansch
Kabelschutzrohrklipp mit Flanschklipp, seitlich, 30–35 mm Rohr, 8–14 mm Flansch
H-PSM Flanschklipp mit Kabelschutzrohr Schelle, 30–35 mm OD, 14–20 mm Flansch
H-PSM Flanschklipp mit Kabelschutzrohr Schelle, 18–22 mm OD, 3–8 mm Flansch
H-PSM Flanschklipp mit Kabelschutzrohr Schelle, 18–22 mm OD, 2–3 mm Flansch
Kabelschutzrohrklipp mit Flanschklipp, seitlich, 18–22 mm Rohr, 8–14 mm Flansch
H-PSM Flanschklipp mit Kabelschutzrohr Schelle, 18–22 mm OD, 14–20 mm Flansch
PH2397.jpg image

108 Zweiloch-Bandschelle für CPVC-Rohr

Bandschelle mit glatten Kanten zur Verwendung mit nicht isolierten Kunststoffrohren.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
108 Zweiloch-Bandschelle für CPVC-Rohr, 3/4" Rohr, 20 DN, 26,9 mm OD
Zweiloch-Bandschelle für CPVC-Rohr, 1″ Rohr, DN25, 33,7 mm
108 Zweiloch-Bandschelle für CPVC-Rohr, 1 1/4" Rohr, 32 DN, 42,2 mm OD
108 Zweiloch-Bandschelle für CPVC-Rohr, 1 1/2" Rohr, 40 DN, 48,3 mm OD
108 Zweiloch-Bandschelle für CPVC-Rohr, 2" Rohr, 50 DN, 60,3 mm OD
PH2562.jpg image

ABP Lochband mit abgerundeter Kante, Standard-Duty

Lochband zur Befestigung von Lüftungskomponenten und zur Verlegung von Kabel- oder Kabelschutzrohr.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Lochband runde Kante Standard-Duty, Stahl, PG, 12 mm x 0,8mm 5 mm Bohrung
ABP Lochband mit abgerundeter Kante, Standard-Duty, S304, 12 mm x 0,8 mm, 5 mm Loch
ABP Lochband mit abgerundeter Kante, Standard-Duty, Stahl, PG, 17 mm x 0,8 mm, 7 mm Loch
PH3777.jpg image

300M Universelle Trägerklammer

Trägerklammer zur Verwendung am Stahlträger.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Universal-Trägerklammer, massiv, 9 mm Bohrung, 18 mm max. Flansch
Universal-Trägerklammer, massiv, 11 mm Bohrung, 20 mm max. Flansch
Universal-Trägerklammer, massiv, 13 mm Bohrung, 26 mm max. Flansch
300M Universelle Trägerklammer, Glatt, 17 mm Loch, 28 mm Max. Flansch
Universal-Trägerklammer, mit Gewinde, M10 20 mm max. Flansch
Universal-Trägerklammer, mit Gewinde, M12 26 mm max. Flansch
Universal-Trägerklammer, mit Gewinde, M6 18 mm max. Flansch
Universal-Trägerklammer, mit Gewinde, M8 Bohrung, 18 mm max. Flansch
PH22378.jpg image

Multifunktions-C-Klammer

Trägerklammer zur Verwendung am Stahlträger mit dickem Flansch. Ideal in Kombination mit der CR-Schelle.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Multifunktions-C-Klammer, Stahl, feuerverzinkt, 4–20 mm Flansch
Multifunktions-C-Klammer, Edelstahl, 4–20 mm Flansch
Multifunktions-C-Klammer, Stahl, feuerverzinkt, 17–30 mm Flansch
Multifunktions-C-Klammer, Edelstahl, 17–30 mm Flansch
Multifunktions-C-Klammer, Stahl, feuerverzinkt, 30–44 mm Flansch
Multifunktions-C-Klammer, S304, 30–44 mm Flansch
PH3864.jpg image

Gewindestift

Gewindestifte.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Gewindestift, EG, M10 Stabgröße, 25 mm
Gewindestift, EG, M10 Stabgröße, 40 mm
Gewindestift, EG, M10 Stabgröße, 60 mm
Gewindestift, EG, M10 Stabgröße, 80 mm
Gewindestift, EG, M10 Stabgröße, 90 mm
Gewindestift, EG, M10 Stabgröße, 100 mm
Gewindestift, EG, M10 Stabgröße, 150 mm
Gewindestift, EG, M8 Stabgröße, 25 mm
Gewindestift, EG, M8 Stabgröße, 40 mm
Gewindestift, EG, M8 Stabgröße, 60 mm
Gewindestift, EG, M8 Stabgröße, 70 mm
Gewindestift, EG, M8 Stabgröße, 80 mm
Gewindestift, EG, M8 Stabgröße, 100 mm
Gewindestift, EG, M8 Stabgröße, 120 mm
Gewindestift, EG, M8 Stabgröße, 150 mm
PH5978.jpg image

Kabelschutzrohr/Rohrschelle zum Einrasten

Einfach zu installierende, werkzeuglose Rohrbefestigung, die Stabilität und Sicherheit bietet.. Bietet den richtigen Abstand, um die Ausrichtung des Schaltkastens zu erleichtern und zusätzliche Schritte während der Installation zu vermeiden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Kabelschutzrohr/Rohrschelle zum Einrasten, S301, 7 mm Loch, Glatt
Kabelschutzrohr/Rohrschelle zum Einrasten, Federstahl, 7 mm Loch, Glatt
Kabelschutzrohr/Rohrschelle zum Einrasten, Federstahl, 7 mm Loch, Glatt
Kabelschutzrohr/Rohrschelle zum Einrasten, Federstahl, 7 mm Loch, Glatt
Kabelschutzrohr/Rohrschelle zum Einrasten, Federstahl, 7 mm Loch, Glatt
Kabelschutzrohr/Rohrschelle zum Einrasten, Federstahl, 7 mm Loch, Glatt
Kabelschutzrohr/Rohrschelle zum Einrasten, Federstahl, 7 mm Loch, Glatt
Kabelschutzrohr/Rohrschelle zum Einrasten, S301, 7 mm Loch, Glatt
PH5934.jpg image

123 Serie Z Pfettenklipp

Effektive Möglichkeit, um Kabel an einer Z-Pfette zu verlegen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
123 Serie Z Pfettenklipp, 6,8 mm Loch, 1,5–2,5 mm Flansch
PH3705.jpg image

4G16 Drehklipp mit Gewindestift

Schnelle Installation des drehbaren Clips für einen Montagepunkt mit Gewindestift an T-Profilen von Raster- und Zwischendecken.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Drehklipp m. Gew.-St., CADDY Armour, 24 mm T-Raster, M6 Schraube, 11 mm Schraube
4G16 Drehklipp mit Gewindestift, lackiert, 24 mm Rastermaß, M6, 11 mm Schraube
Drehklipp m. Gew.-St., CADDY Armour, 24 mm T-Raster, M6 Schraube, 16 mm Schraube
4G16 Drehklipp mit Gewindestift, lackiert, 24 mm Rastermaß, M6, 16 mm Schraube
Drehklipp m. Gew.-St., CADDY Armour, 24 mm T-Raster, M6 Schraube, 25 mm Schraube
Drehklipp m. Gew.-St., CADDY Armour, 24 mm T-Raster, M6 Schraube, 7 mm Schraube
WBT Covers

Wire Basket Tray Cover

The nVent CADDY Wire Basket Tray Cover provides dependable top-side protection for high-performance cables installed in continuous pathways
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 300mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 300mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 300mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 450mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 450mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 450mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 50mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 600mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 600mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 50mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 50mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 100mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 100mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 100mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 150mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 150mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 200mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 200mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 200mm width, 1.5m length, stainless steel 304
nVent CADDY Superfix 243 M8

nVent CADDY Superfix 243 M8

Rohrschelle mit Mutter, Schnappverschluss und EPDM-Gummiisolierung zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CODDY Superfix 243 M8, 15–19 mm OD, 3/8" Rohr, 10 DN
nVent CODDY Superfix 243 M8, 21–23 mm OD, 1/2" Rohr, 15 DN
nVent CODDY Superfix 243 M8, 26-28 mm OD, 3/4" Rohr, 20 DN
nVent CODDY Superfix 243 M8, 32–35 mm OD, 1" Rohr, 25 DN
nVent CODDY Superfix 243 M8, 40–43 mm OD, 1 1/4" Rohr, 32 DN
nVent CODDY Superfix 243 M8, 48–52 mm OD, 1 1/2" Rohr, 40 DN
nVent CODDY Superfix 243 M8, 54–58 mm OD
nVent CODDY Superfix 243 M8, 57-61 mm OD, 2" Rohr, 50 DN
nVent CODDY Superfix 243 M8, 12–14 mm OD, 1/4" Rohr, 8 DN