4G16 Drehklipp mit Gewindestift, lackiert, 24 mm Rastermaß, M6, 11 mm Schraube
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
4G16 Drehklipp mit Gewindestift, lackiert, 24 mm Rastermaß, M6, 11 mm Schraube
Katalog-Nr.: 4G16M11WH
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Kompatible Artikel
Merkmale
- Zur Abhängung von Installationen von Rasterdeckenprofilen
- Keine Werkzeuge für die Installation erforderlich
- Schnelle, einfache und sichere Dreh-Installation
- Mutter wird separat vertrieben
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889

Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.