Drehklipp m. Gew.-St., CADDY Armour, 24 mm T-Raster, M6 Schraube, 7 mm Schraube
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Drehklipp m. Gew.-St., CADDY Armour, 24 mm T-Raster, M6 Schraube, 7 mm Schraube
Katalog-Nr.: 4G16M7
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Kompatible Artikel
Merkmale
- Zur Abhängung von Installationen von Rasterdeckenprofilen
- Keine Werkzeuge für die Installation erforderlich
- Schnelle, einfache und sichere Dreh-Installation
- Mutter wird separat vertrieben
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889

Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.