123 Serie Z Pfettenklipp, 6,8 mm Loch, 1,5–2,5 mm Flansch
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
123 Serie Z Pfettenklipp, 6,8 mm Loch, 1,5–2,5 mm Flansch
Katalog-Nr.: 123
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Federstahlclip zum Aufschlagen auf Dachpfetten, gleicht den Winkel der Pfette aus
- Bietet eine Methode zur Befestigung von Kabelschutzrohr und Verteilerdosen an Dachpfetten
- Befestigung am unteren Flansch
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Fallstudie
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.