RackChiller ,Rear Door Cooler
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

RackChiller Rücktür Türkühler, aktiv

Der RackChiller Rücktür Türkühler (Rear Door Cooler) ist ein Luft-Wasser-Wärmetauscher, ausgelegt für das Management von Kühlanforderungen mit hoher Wärmelast in Server-, Computer- und Speicherracks mit hoher Leistungsdichte. Der RDC wird als separate Rücktür mit einem zusätzlichen Rahmen an den Geräteracks installiert, so dass er in bestehenden Racks nachgerüstet werden kann. Die vom IT Equipment abgegebene Wärme wird durch den Luft-Wasser-Wärmetauscher abgeführt und in den Wasserkreislauf der Kälteverteilung übertragen, so dass dem IT-Raum keine Wärme zugeführt wird. An der Tür montierte Lüfter unterstützen den Luftstrom der IT-Geräte, um den Druckverlust des Wärmetauschers zu überwinden. Die integrierte Steuereinheit regelt den Wasserdurchsatz um die Zulufttemperatur konstant zu halten, und die Lüftergeschwindigkeit, um eine (konfigurierbare) Druckdifferenz zwischen Rack und IT-Raum aufrechtzuerhalten. Das gesamte System ist in eine ästhetisch ansprechend gestaltete, perforierte Tür mit Schutzpanel integriert. Flüssigkeit und Kühlkreislauf sind so vollständig von den Schrankeinbauten getrennt.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt
Details

Merkmale

Spezifikationen

Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt