Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

浪涌保护解决方案

浪涌保护解决方案

我们提供安全、可靠、优质的解决方案,来满足您浪涌保护的需求

即使配有可靠的接地与连接系统,电瞬变事件和干扰也可能会使电气装置受损,增加停机时间。协作式浪涌保护系统对于确保发生重大电气事件时提供保护、通过减少低量级瞬变事件的影响延长装置使用寿命至关重要。

对于建筑电力和低压应用,nVent ERICO 拥有产品和专业知识,可针对雷电、建筑系统及其他开关事件引起的电力和通信线路提供全面的浪涌保护方案。早在最初的 IEC 和 UL 低压浪涌保护标准制定之前,我们便已进入此行业,随后,我们积极加入全球所有主要浪涌保护装置 (SPD) 标准委员会和行业机构(包括 IEEE、IEC 和 UL)。

为什么协作式浪涌保护很重要


Surge Products

雷电是设施将经历的一些最大量级瞬变事件的来源,但最大数量的破坏性事件是由电源开关瞬变引起的。关闭电机、空调设备、家用电器甚至办公室复印机等电感性负载都可能会导致数千伏的瞬变。

必须采用协作式浪涌保护系统来保护交流电源馈线,以及数据和通信系统,确保在出现任何电气干扰的情况下,可靠保护结构、工业和商业运营以及人员。

解决方案


ERICO_SurgePowerProtection.png image

电源保护

防护的第一阶段是在电源进线口安装主要保护装置,随后在分支配电盘安装第二级保护装置,必要时在使用点的应用处安装保护装置。

了解更多
ERICO_SurgeProtection.png image

专用电源保护

对于特殊应用,防止瞬变只是解决方案的一部分。一些应用需要更专业的 SPD,以降低噪音,解决谐波失真,并在最极端的环境中提供最大的保护。

了解更多
ERICO_CommunicationProtection.png image

数据和信号保护

雷电或感应浪涌可能会破坏或危及信号通信系统和数据。数据和信号浪涌保护装置采用紧凑的设计,旨在为设备提供针对感应浪涌的瞬变保护。

了解更多

特色产品


专业服务,始于 1903 年


一个多世纪以来,nVent ERICO 一直是电气保护解决方案的领先专家,开创了整个行业的标准。我们在全球 30 多个国家/地区开展运营,致力于通过以下方式支持行业: 

LightningProtection_IconBuckets3.jpg image

符合标准

LightningProtection_IconBuckets2.jpg image

产品开发

LightningProtection_IconBuckets1.jpg image

培训和最佳实践

LightningProtection_IconBuckets4.jpg image

设计辅助 + 规格

LightningProtection_IconBuckets5.jpg image

工程服务

LightningProtection_IconBuckets6.jpg image

技术支持

访问 nVent ERICO 工程 + 设计服务页面

立即开始

凭借 100 多年的行业经验,包括研究、测试和产品制造,nVent ERICO 在为客户安装防雷应用时采用经过特别设计的方法,在世界各地完成了从小型装置到价值数十亿美元的全包项目。我们的设计和工程专家团队可随时帮助您构建可靠、全面的电气接地系统。

我们对防雷采取一种方法,以帮助客户确定适合其需求的解决方案。我们技术娴熟的工程师团队提供全球技术支持,我们的一些 nVent ERICO 员工还担任规范和标准委员会的成员,以帮助制定行业要求。

了解更多


准备好开始了吗?

有需要浪涌保护的项目?
与我们联系,了解我们如何利用浪涌保护解决方案、专业知识或产品提供帮助。

联系我们